ツール用品技術窓口

トラックのJIS方式のホイールナットの作業に適したインパクト用コンビネーションソケット。【特長】・一つ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,016円 ( 5,518円 ) | 1日目 |
5,016円 ( 5,518円 ) | 1日目 |
5,536円 ( 6,090円 ) | 1日目 |
5,677円 ( 6,245円 ) | 1日目 |
5,677円 ( 6,245円 ) | 1日目 |
5,677円 ( 6,245円 ) | 1日目 |
トラックのJIS方式のホイールナットの作業に適したインパクト用コンビネーションソケット。
【特長】
・一つでアウターソケットとインナーソケット両方の作業ができる便利なコンビネーションソケット。

インパクト用コンビネーションソケット(差込角19.0mm) 商品イメージ
(単位:mm)

インパクト用コンビネーションソケット(差込角19.0mm) 寸法図
| 品番 6角(6pt)×4角(4pt) | S1×S2 | D1 | l | D2 | L | 重量 | ピン | リング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4WBQ-3217 | 32×17 | 47 | 14 | 38 | 78 | 513g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WBQ-3517 | 35×17 | 51 | 13 | 38 | 80 | 567g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WBQ-3820 | 38×20 | 56 | 13 | 44 | 80 | 731g | 6-P2 | 6-O2 |
| 3/4WBQ-4119 | 41×19 | 59 | 14 | 44 | 86 | 866g | 6-P2 | 6-O2 |
| 3/4WBQ-4120 | 41×20 | 59 | 14 | 44 | 86 | 813g | 6-P2 | 6-O2 |
| 3/4WBQ-4121 | 41×21 | 59 | 14 | 44 | 86 | 797g | 6-P2 | 6-O2 |

フラッシュツール(FPC)
アダプター SAD-23~SAD-86

フラッシュツール(FPC)
ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ

フラッシュツール(FPC)
インパクト用ヘキサゴンレンチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

KTC(京都機械工具)
エクステンションバー(スタンダードタイプ)
4.2通常価格(税別):729円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~