17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

FPC インパクト用ソケットセット

FPC インパクト用ソケットセット
通常単価(税別)
27,17155,149特別価格
税込単価
29,88860,664特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

トラックのJIS方式のホイールナットの作業に適したインパクト用コンビネーションソケットセット。【特長】...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(点)

対辺形状

ソケット内容

最小発注数量
六角26、27、30、32、33、35、36、38、41 四角17、19、20、21 コンビ41x21
19
3/4
セット品
4938905017655
769-7112
9300.0
14
六角、 四角、 コンビ
6角3/4WA-26、27、30、32、33、35、36、38、41 4角3/4WAQ-17、19、20、21 コンビ3/4WBQ-4121
1個
-
19
-
セット品
4938905017662
769-7121
5100.0
6
-
コンビ3/4WBQ-3217、3517、3820、4119、4120、4121
1個
21 ~ 46
19
3/4
-
4938905017631
769-7139
6600.0
11
-
6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46
1個
六角32、33、35、38、41 四角17、19、20、21 コンビ41x21
25.4
1
セット品
4938905017686
769-7147
9350.0
10
六角、 四角、 コンビ
6角1/1WA-32、33、35、38、41 4角1/1WAQ-17、19、20、21 コンビ1/1WBQ-4121
1個
六角27、30、32、33、35、36、38、41 四角17、19、20、21 コンビ41x21
25.4
1
セット品
4938905017693
769-7155
11400.0
13
六角、 四角、 コンビ
6角1/1WA-27、30、32、33、35、36、38、41 4角1/1WAQ-17、19、20、21 コンビ1/1WBQ-4121
1個
35x17、 38x20、 41x19、 41x20、 41x21
25.4
-
セット品
4938905017709
769-7163
5600.0
5
-
コンビ1/1WBQ-3517、3820、4119、4120、4121
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,31942,511
( 46,762 )
1日目
33,04529,671
( 32,638 )
1日目
27,17125,089
( 27,598 )
1日目
43,25238,840
( 42,724 )
1日目
55,14948,514
( 53,365 )
1日目
30,69528,346
( 31,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

トラックのJIS方式のホイールナットの作業に適したインパクト用コンビネーションソケットセット。
【特長】
・ひとつでアウターソケットとインナーソケット両方の作業が可能。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

インパクト用コンビネーションソケットセットの詳細

6WBQ-S6 商品イメージ

6WBQ-S6 商品イメージ

8WBQ-S5 商品イメージ

8WBQ-S5 商品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

品番ソケットサイズアクセサリー重量
6WBQ-S632×17・35×17・38×20・41×19・41×20・41×21
Total 6Pc
メタルケース
(205×115×90)
5,237g
8WBQ-S535×17・38×20・41×19・41×20・41×21
Total 5Pc
メタルケース
(205×115×90)
5,760g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FPC インパクト用ソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FPC インパクト用ソケットセット
インパクト用ヘキサゴンレンチ
インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm
インパクト用ショートソケット 差込角25.4mm
インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm
インパクト用ショートソケット 差込角38.1mm
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
通常価格27,171-1,360 -5,229 -4,408 -2,870 -21,129 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
材質ソケット:クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼
付属品ピン・リングピン、リングピン、リングピン・リングピン、リングピン・リング
材質1内容品:クロムモリブデン鋼--クロムモリブデン鋼-クロムモリブデン鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング