17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

インパクトレンチ用ユニバーサルソケット(6角タイプ)

通常単価(税別)
5,1137,392特別価格
税込単価
5,6248,131特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・SUPER TORQUE(R)により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

対辺寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

全長(mm)

対辺形状

最小発注数量
9.5
10
4547230101719
757-6706
106
-
57
-
1個
9.5
11
4547230101726
757-6714
108
-
57
-
1個
9.5
12
4547230101733
757-6722
108
-
57
-
1個
9.5
13
4547230101740
757-6731
116.000
-
60
-
1個
9.5
14
4547230101757
757-6749
106
-
60
-
1個
9.5
15
4547230101764
757-6757
-
-
60
-
1個
9.5
16
4547230101771
757-6765
116.000
-
60
-
1個
9.5
17
4547230101788
757-6773
146
-
60
-
1個
9.5
18
4547230101795
757-6781
150
-
67
-
1個
9.5
19
4547230101801
757-6790
158.000
特殊工具鋼
67
6角
1個
12.7
13
4547230101900
757-6897
126.000
特殊工具鋼
70
6角
1個
12.7
14
4547230101917
757-6901
126.000
特殊工具鋼
70
6角
1個
12.7
15
4547230101924
757-6919
128
特殊工具鋼
70
6角
1個
12.7
16
4547230101931
757-6927
130.000
特殊工具鋼
70
6角
1個
12.7
17
4547230101948
757-6935
222.000
特殊工具鋼
70
6角
1個
12.7
18
4547230101955
757-6943
230.000
特殊工具鋼
70
6角
1個
12.7
19
4547230101962
757-6951
230.000
-
70
-
1個
12.7
20
4547230101979
757-6960
260.000
特殊工具鋼
76
6角
1個
12.7
21
4547230101986
757-6978
260.000
特殊工具鋼
76
6角
1個
12.7
23
4547230102006
757-6994
268.000
特殊工具鋼
76
6角
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1134,382
( 4,820 )
1日目
5,1134,382
( 4,820 )
1日目
5,1134,382
( 4,820 )
1日目
5,1134,382
( 4,820 )
1日目
5,3504,585
( 5,044 )
1日目
5,3504,585
( 5,044 )
1日目
6,5615,624
( 6,186 )
1日目
5,6054,805
( 5,286 )
1日目
5,8465,009
( 5,510 )
1日目
5,8465,009
( 5,510 )
1日目
5,9635,110
( 5,621 )
1日目
5,9635,110
( 5,621 )
1日目
5,9635,110
( 5,621 )
1日目
5,9635,110
( 5,621 )
1日目
6,3395,918
( 6,510 )
1日目
6,5696,129
( 6,742 )
1日目
6,5696,129
( 6,742 )
4日目
6,9046,443
( 7,087 )
1日目
6,9046,443
( 7,087 )
1日目
7,3926,897
( 7,587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUPER TORQUE(R)により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
・面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
・電動、エアインパクトレンチ用です。
・インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ユニバーサルソケット(6角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ユニバーサルソケット(6角タイプ)
インパクト用ユニバーサルソケット(6角タイプ)
インパクトレンチ用ソケット(6角タイプ)
インパクト用ソケットセット(6角タイプ)
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mm
メーカーウィリアムズトップ工業ミスミトラスコ中山KTC(京都機械工具)ミトロイ
通常価格5,113-6,250 -528 -4,840 -8,0684,916 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目7日目

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング