ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット(差込角12.7mm)RK-4AP17N

通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:5日目

ナット穴の狭いアルミホイールなどで使用するインパクトレンチ用の、薄型ホイールナットソケットのプロテクタ...

詳細を確認

型番:

RK-4AP17N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RK-4AP17Nの仕様・寸法情報

用途
インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
単品 関連部品
適応製品番号
4AP-17N
JANコード
4953488306989
トラスココード
494-3384
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RK-4AP17N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
5日目

詳細情報

基本情報

ナット穴の狭いアルミホイールなどで使用するインパクトレンチ用の、薄型ホイールナットソケットのプロテクターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット(差込角12.7mm)RK-4AP17Nの型番RK-4AP17Nのページです。 型番RK-4AP17Nに関する仕様情報を記載しております。
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット(差込角12.7mm)RK-4AP17Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット(差込角12.7mm)RK-4AP17N
リペアキット RK-471N
リペアキット RK-572N
TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S36
TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S46
リペアキットRK-RH4FCH
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3005,7796,03616,68820,7874,370
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
用途インパクト用手作業用手作業用インパクト用インパクト用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.71925.438.138.112.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/411-1/21-1/21/2
単品・セット区分単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 ソケット単品 ソケット単品 関連部品
適応製品番号4AP-17N471、471S571、572BIT36-27、BIT36-32、BIT36-36BIT46-41、BIT46-46RH4FCH、RH4FCHS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング