17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インパクト用ソケット

通常単価(税別)
2,990
税込単価
3,289
通常出荷日:5日目

【特長】・Oルング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置く...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

対辺寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
34
34
4953488301793
447-1717
1個
35
35
4953488301809
447-1733
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,990
( 3,289 )
5日目
2,990
( 3,289 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Oルング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
・無電解メッキのインパクト用ソケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ソケット
インパクト用ロングソケット
インパクト用ロングソケット(12 角)
インパクトソケットセット 14242M
インパクト用超ロングソケット
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
メーカーTONETONETONEKOKEN 山下工業研究所TONEトップ工業
通常価格2,9901,6001,600 -17,2002,300 -1,190
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/21/23/8
全長(L寸法)(mm)48555531010032
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング