17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

インパクト用ソケットセット

インパクト用ソケットセット
通常単価(税別)
9,52316,972特別価格
税込単価
10,47518,669特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

使用頻度の高いサイズでセット組。【特長】・薄肉、軽量設計。【用途】・狭い箇所での使用にも最適。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

質量(g)

セット内容(点)

ソケット内容

対辺寸法(mm)

RoHS?最小発注数量
9.5
4989999388879
768-3600
9.5
597.000
8
7~19mm
7、8、10、12、13、14、17、19
10
1個
12.7
4989999388985
768-3618
12.7
2100.000
13
10~32mm
10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5238,399
( 9,239 )
1日目
16,97214,892
( 16,381 )
2日目

詳細情報

基本情報

使用頻度の高いサイズでセット組。
【特長】
・薄肉、軽量設計。
【用途】
・狭い箇所での使用にも最適。

商品情報

製品仕様

インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm) イメージ

インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm) イメージ

材質

  • 内容品:クロムモリブデン鋼

付属品

  • メタルケース

製造国

  • 日本
品番差込角
(mm)
セット内容セット内容
(点)
質量
(g/セット)
T4-13SET12.7T4-10A(10mm)、12A(12mm)、13A(13mm)、14A(14mm)、17A(17mm)、19A(19mm)、
21A(21mm)、22A(22mm)、24A(24mm)、26A(26mm)、27A(27mm)、30A(30mm)、32A(32mm)
132,100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用ソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ソケットセット
インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)
ソケット(6角タイプ) TS2-S・TS3-S
ソケット(12角タイプ) TS3-W・TS4-W・TS6-W
トラスコ中山 ディープソケット(12角タイプ)
トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,523-1,125 -372 -372 -759 -880 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
用途インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用インパクト用
単品・セット区分セット品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1内容品:クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムモリブデン鋼
材質2メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜三価クロムメッキ三価クロムメッキ三価クロムメッキ-
対辺形状6角6角----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング