17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

スネイクレンチ ショートタイプ

スネイクレンチ ショートタイプ
通常単価(税別)
3,8914,554
税込単価
4,2805,009
通常出荷日:1日目~4日目

ソケットが首を振るジョイント付きのT形レンチ、スネイクレンチ ショートタイプ。【特長】・リングばねのふ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

二面幅寸法(S寸法)

全幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
10
180
4938905001050
769-7341
320
1個
12
190
4938905001067
769-7368
350
1個
13
210
4938905011165
769-7384
425
1個
14
210
4938905001074
769-7406
445
1個
17
230
4938905001081
769-7422
560
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,891
( 4,280 )
4日目
4,038
( 4,442 )
1日目
4,155
( 4,571 )
1日目
4,155
( 4,571 )
1日目
4,554
( 5,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソケットが首を振るジョイント付きのT形レンチ、スネイクレンチ ショートタイプ。
【特長】
・リングばねのふくらみを鋼球の位置に合わせることでナットを容易に取り出すことが可能。
【用途】
・狭い場所でのボルト/ナットの締緩に使用。

商品情報

スネイクレンチ ショートタイプの詳細

スネイクレンチ ショートタイプ 商品イメージ(1)

スネイクレンチ ショートタイプ 商品イメージ(1)

スネイクレンチ ショートタイプ 商品イメージ(2)

スネイクレンチ ショートタイプ 商品イメージ(2)

スネイクレンチ ショートタイプの仕様

スネイクレンチ ショートタイプ 寸法図

スネイクレンチ ショートタイプ 寸法図

 

(単位:mm)

 

品番SDlLW重量
SNW-10S1014.57350180320g
SNW-12S1217.58350190350g
SNW-13S1318.58350210425g
SNW-14S14209350210449g
SNW-17S1724.511350230560g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スネイクレンチ ショートタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オートバイの整備等
5
満足度:5.0
奥まった場所のボルトの脱着でとても重宝します。他社製品に比べて軽いかんじで使いやすいです。その分耐久性が心配ですが、10...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スネイクレンチ ショートタイプ
スネイクレンチ
袋ナット用ソケット 差込角25.4mm
袋ナット用ソケット 差込角19.0mm
No.5 スプラインアダプター
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ショートタイプ)
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)長堀工業
通常価格3,891-4,419 -4,0752,8286,3371,525
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜4日目1日目1日目
用途手作業用ジョイント類手作業用ジョイント類インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類4角6角ジョイント類六角穴付ボルト用6角
全長(L寸法)(mm)35065076676950
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケット単品 ソケット単品 アダプター単品 ソケット
材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼クロムモリブデン鋼、炭素鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼-

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング