17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スネイクレンチ

スネイクレンチ
通常単価(税別)
4,4195,119
税込単価
4,8615,631
通常出荷日:1日目

ボルト/ナット保持機構付きのT形ユニバーサルハンドル、スネイクレンチ。【特長】・リングばねのふくらみを...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

二面幅寸法(S寸法)

全幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
10
180
4938905001326
769-7333
500
1個
12
190
4938905001333
769-7350
430
1個
13
210
4938905002422
769-7376
430
1個
14
210
4938905001340
769-7392
660
1個
17
230
4938905001357
769-7414
820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,419
( 4,861 )
1日目
4,559
( 5,015 )
1日目
4,692
( 5,161 )
1日目
4,692
( 5,161 )
1日目
5,119
( 5,631 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボルト/ナット保持機構付きのT形ユニバーサルハンドル、スネイクレンチ。
【特長】
・リングばねのふくらみを鋼球の位置に合わせることでナットを容易に取り出すことが可能。
【用途】
・狭い場所でのボルト/ナットの締緩に使用。

商品情報

スネイクレンチの詳細

スネイクレンチ 商品イメージ(1)

スネイクレンチ 商品イメージ(1)

スネイクレンチ 商品イメージ(2)

スネイクレンチ 商品イメージ(2)

製品仕様

スネイクレンチ 寸法図

スネイクレンチ 寸法図

 

(単位:mm)

 

品番SDlLW重量
SNW-101014.57650180500g
SNW-121217.58650190530g
SNW-131318.58650210650g
SNW-1414209650210665g
SNW-171724.511650230825g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スネイクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スネイクレンチ
スネイクレンチ ショートタイプ
袋ナット用ソケット 差込角25.4mm
袋ナット用ソケット 差込角19.0mm
No.5 スプラインアダプター
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)ミトロイ
通常価格4,419-3,891 -4,0752,8286,3375,650 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目1日目7日目
用途手作業用ジョイント類手作業用ジョイント類インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類4角6角ジョイント類6角
全長(L寸法)(mm)650350766769110
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケット単品 ソケット単品 アダプター単品 ソケット
材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼クロムモリブデン鋼、炭素鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング