ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クロスリムレンチ HCW-1421・HCW-1723

クロスリムレンチ HCW-1421・HCW-1723 HCW-1723
通常単価(税別)
6,0114,840
税込単価
6,6125,324
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

乗用車のホイールナットを素早く締緩できるクロスリムレンチ。【特長】・4サイズの六角が使用可能。【用途】...

詳細を確認

型番:

HCW-1723
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCW-1723の仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
17 ~ 23
全長(L寸法)(mm)
406
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4938905000978
トラスココード
769-7201
質量(g)
1450.000
材質1
炭素鋼

型番リスト

表示件数
型番
HCW-1723
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0114,840
( 5,324 )
1日目

詳細情報

基本情報

乗用車のホイールナットを素早く締緩できるクロスリムレンチ。
【特長】
・4サイズの六角が使用可能。
【用途】
・乗用車のタイヤ交換作業に使用。

商品情報

クロスリムレンチの詳細

クロスリムレンチ 商品イメージ

クロスリムレンチ 商品イメージ

製品仕様

クロスリムレンチ 寸法図

クロスリムレンチ 寸法図

 

(単位:mm)

 

品番対辺寸法L重量
HCW-142114×17×19×21350×350979g
HCW-172317×19×21×23406×4061,447g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロスリムレンチ HCW-1421・HCW-1723の型番HCW-1723のページです。 型番HCW-1723に関する仕様情報を記載しております。
クロスリムレンチ HCW-1421・HCW-1723のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスリムレンチ HCW-1421・HCW-1723
インパクト用ヘキサゴンレンチ
インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm
ラチェットハンドル RH-611
アダプター SAD-23~SAD-86
No.5 スプラインコンビネーションソケット
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
通常価格6,0111,360 -5,317 -14,4616,0599,888
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目4日目
用途手作業用インパクト用インパクト用手作業用手作業用ジョイント類インパクト用
二面幅寸法(S寸法)17 / 19 / 21 / 23----6角41 4角21
全長(L寸法)(mm)406-1005006490
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ソケット単品 ソケット単品 ハンドル単品 アダプター単品 ソケット
JANコード4938905000978--493890500831849389050110354938905001241

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング