ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TONE スピンナハンドル ロング NS3L

通常単価(税別)
5,4003,769
税込単価
5,9404,146
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・新型タイプのスピンナーです。・ロングタイプでヘッドは強靭で力がかけやすくなっています。・ヘッ...

詳細を確認

型番:

NS3L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS3Lの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
400
単品・セット区分
単品 ハンドル
ハンドルタイプ
スピンナ
ラチェットハンドル全長タイプ
ロング
差込角(mm)
9.5
全長
400
JANコード
4953488301908
トラスココード
447-2331
質量(g)
390
質量(g)
390
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NS3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4003,769
( 4,146 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新型タイプのスピンナーです。
・ロングタイプでヘッドは強靭で力がかけやすくなっています。
・ヘッドの高さを極限まで低くし、狭い箇所での作業性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TONE スピンナハンドル ロング NS3Lの型番NS3Lのページです。 型番NS3Lに関する仕様情報を記載しております。
TONE スピンナハンドル ロング NS3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONE スピンナハンドル ロング NS3L
TONE スピンナハンドル スタンダード NS3
TONE スピンナハンドル ショート NS3S
TONE スピンナハンドル スタンダード NS4
TONE スピンナハンドル ショート NS4S
スピンナハンドル
メーカーTONETONETONETONETONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格5,4003,8703,4605,4404,8902,850
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目5日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.512.712.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/81/21/21/4
全長(L寸法)(mm)400300200400300130
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング