ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TONE スピンナハンドル ショート NS3S

TONE スピンナハンドル ショート NS3S NS3S
通常単価(税別)
3,460
税込単価
3,806
通常出荷日:5日目

【特長】・新型タイプのスピンナーです。・ショートタイプで狭い箇所の作業に最適です。・ヘッドの高さを極限...

詳細を確認

型番:

NS3S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS3Sの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
200
単品・セット区分
単品 ハンドル
ハンドルタイプ
スピンナ
ラチェットハンドル全長タイプ
ショート
差込角(mm)
9.5
全長
200
JANコード
4953488301892
トラスココード
447-2349
質量(g)
230
質量(g)
230
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NS3S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,460
( 3,806 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新型タイプのスピンナーです。
・ショートタイプで狭い箇所の作業に最適です。
・ヘッドの高さを極限まで低くし、狭い箇所での作業性に優れています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に両側に90度屈折し、15度づつの角度調整できます。
仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
リペアキットを購入すれば修理が可能。
ハンドル部分は意匠登録済みです。

スピンナハンドル 関連画像3
スピンナハンドル・スピンナハンドル

狭い場所にあるボルト等にアクセスしたいときや、作業が困難で振り幅が制限される狭い場所でも、15°づつで角度調整可能な新機構を追加し、ロスなくスムーズな作業ができます。

スピンナハンドル 関連画像2

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。

規格表

型番差込角
dr.(mm)
寸法(mm)質量(g)
DL
NS3S9.522.2200230

外形図

スピンナハンドル 外形図

選定サポート情報

型番表示の見方

スピンナハンドル 選定サポート情報
A 製品名B 差込角C 特長D 長さ
RHラチェットハンドル26.35F首振Sショート
NSスピンナハンドル39.5CコンパクトLロング
--412.7HホールドタイプX超ロング

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図1)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
  • 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
スピンナハンドル 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TONE スピンナハンドル ショート NS3Sの型番NS3Sのページです。 型番NS3Sに関する仕様情報を記載しております。
TONE スピンナハンドル ショート NS3Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONE スピンナハンドル ショート NS3S
TONE スピンナハンドル ショート NS4S
TONE スピンナハンドル スタンダード NS3
TONE スピンナハンドル ロング NS3L
TONE スピンナハンドル スタンダード NS4
TONE ラチェットハンドル
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,4604,8903,8705,4005,4404,590
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.79.59.512.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/23/83/81/23/8
全長(L寸法)(mm)200300300400400145
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング