17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 差込角凸(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様

サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様
通常単価(税別)
6,9187,543特別価格
税込単価
7,6108,297特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

ラチェットの材質は上質な工具鋼で、回転角が5度のラチェット。【特長】・サイクロップラチェットメタル1/...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

差込角凸(mm)

最小発注数量
6.35
4013288174024
483-8238
111.000
141
6.35
1個
9.5
4013288174048
483-8319
315.000
222
9.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,918
( 7,610 )
1日目
7,543
( 8,297 )
2日目

詳細情報

基本情報

ラチェットの材質は上質な工具鋼で、回転角が5度のラチェット。
【特長】
・サイクロップラチェットメタル1/4"ドライブ。
・ドライブにボールロックが付き、保持機能かつレバーで方向を切り替えられる。
・狭い空間でもアクセスできるように細長くした。
・正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーで行う。
・ソケット脱落防止機構付きで、非常に頑強なつくり。
・ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れている。
・材質:特殊工具鋼。
・製造国:チェコ。

商品情報

サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様の仕様

004004の外観

004004の外観

  • 歯数:72枚
  • 差込角:凸6.35mm
  • 全長:141mm
  • 質量:111g
004034の外観

004034の外観

  • 歯数:72枚
  • 差込角:凸9.5mm
  • 全長:222mm
  • 質量:315g
004034の寸法ガイド

004034の寸法ガイド

サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様の使用イメージ

サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様の使用イメージ

サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様の使用イメージ

サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様の使用イメージ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイクロップラチェット メタル チェンジレバー仕様
サイクロップラチェット 1/2
Belt A 1ディープソケットベルトセット 差込角6.35mm
Belt C 1ディープソケットベルトセット 差込角12.7mm:ソケットベルトセット
TOOL CHECK PLUS 侍エディション
8740 A HFビットソケット ミリサイズ:ロング
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格6,918-11,207 -10,38812,04321,8942,769
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目19日目1日目
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼工具:工具鋼 ケース:プラスチック特殊工具鋼
歯数(枚)7272----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング