ツール用品技術窓口
【特長】・72枚歯に対して2つのセグメントカムにより歯数144枚相当を実現しました。・ヘッド部は180...
詳細を確認【特長】
・72枚歯に対して2つのセグメントカムにより歯数144枚相当を実現しました。
・ヘッド部は180°自在に角度を調節可能でロック機構付です。
・ソケットの着脱が容易で、作業時は外れにくいソケットホールド機構付です。
・ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。

ソケットホールド機構
※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

回転方向切替ダイヤル

ヘッド部は180°自在に角度を調整可能!
簡単操作でヘッド角度を固定できるロック機構付!

握りやすいハンドル形状と軽量化で作業性抜群!

ボルスター付きで、12mmスパナを使った作業が可能

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

こだわりのグリップデザイン
中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。RH3VHS部品展開図

RK-RH3VH部品一覧表
| No. | 部品名 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 駆動部組立 | 1 |
| 2 | 止め輪 | 1 |
| 型番 | 差込角dr.(mm) | 寸法(mm) | 質量(g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | T | L | |||
| RH3VHS | 9.5 | 33.4 | 31.6 | 24 | 170 | 215 |

型番表示の見方

| A 製品名 | B 差込角 | C 特長 | D 長さ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH | ラチェットハンドル | 2 | 6.35 | F | 首振 | S | ショート |
| NS | スピンナハンドル | 3 | 9.5 | C | コンパクト | L | ロング |
| - | - | 4 | 12.7 | H | ホールドタイプ | X | 超ロング |


TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):735円~