17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm

通常単価(税別)
6,6907,990
税込単価
7,3598,789
通常出荷日:5日目

【特長】・コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適。・72枚歯で送り角...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
327
327
4953488302011
447-2497
390
390
1個
427
427
4953488302028
447-2501
470
470
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,690
( 7,359 )
5日目
7,990
( 8,789 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適。
・72枚歯で送り角度5°。
・ワンプッシュ操作でソケット交換可能。
・ラチェット頭部の可動は15度づつの角度調節できる。
・握りやすいハンドル形状。
【用途】
・ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適。(RH3FHL)

超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適。(RH3FHX)

首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm 関連画像1
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm 関連画像2
スピンナハンドル・首振ラチェットハンドル

狭い場所にあるボルト等にアクセスしたいときや、作業が困難で振り幅が制限される狭い場所でも、15°づつで角度調整可能な新機構を追加し、ロスなくスムーズな作業ができます。

首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm 関連画像3

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。
首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm 特長1

ソケットホールド機構
着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

規格表

型番差込角
dr.(mm)
寸法(mm)質量(g)
DHTL
RH3FHL9.526.526.513327390
RH3FHX9.526.526.513427470

外形図

首振ラチェットハンドル 外形図

選定サポート情報

型番表示の見方

首振ラチェットハンドル 選定サポート情報
A 製品名B 差込角C 特長D 長さ
RHラチェットハンドル26.35F首振Sショート
NSスピンナハンドル39.5CコンパクトLロング
--412.7HホールドタイプX超ロング

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図3)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図4)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図5)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図6)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図7)
  • 本製品は全長が長いため、小さな手力で高トルクが発生します。通常のボルト締付け力を超える過大なトルクはかけないでください。
首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振ラチェットハンドル 差込角9.5mmのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
奥まった箇所の作業
4
満足度:4.0
この型の標準サイズは使ったことがあり空転の重さは納得で購入。 ロングなのでもうすこし太いと良かったです。
0人が参考にしています。
自動車整備
5
満足度:5.0
商品はTONEなので全く問題ないです 選定のきっかけは これを購入する時点で こちらが一番安かったからです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm
首振ラチェットハンドル
TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS
TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS
TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH
TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格6,690-7,7096,1654,0467,8256,920
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.79.56.359.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/23/81/43/81/2
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
ハンドルタイプ首振ラチェット首振ラチェット首振ラチェット首振ラチェット首振ラチェット首振ラチェット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング