ツール用品技術窓口
【特長】・使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。・72枚歯で送り角5°です...
詳細を確認【特長】
・使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。
・72枚歯で送り角5°です。
・ヘッド部が小さく薄いので、狭い箇所でも作業が効率よく行えます。
・グリップ部は中空仕様により軽く、作業性に優れます。
・ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。
・ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
【用途】
・ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

こだわりのグリップデザイン
中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
ソケットホールド機構
※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

握りやすい、ハンドル形状と中空グリップ採用で軽量化(RH3HW)
| 型番 | 差込角dr.(mm) | 寸法(mm) | 質量(g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | T | L | |||
| RH3HW | 9.5 | 26.5 | 26.5 | 13.0 | 200 | 185 |
| RH4HW | 12.7 | 32 | 34 | 15.5 | 240 | 278 |

型番表示の見方

| A 製品名 | B 差込角 | C 特長 | D 長さ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH | ラチェットハンドル | 2 | 6.35 | F | 首振 | S | ショート |
| NS | スピンナハンドル | 3 | 9.5 | C | コンパクト | L | ロング |
| - | - | 4 | 12.7 | H | ホールドタイプ | X | 超ロング |




KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケットアダプター 48
5通常価格(税別):1,495円