17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mm

通常単価(税別)
4,2907,195特別価格
税込単価
4,7197,915特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・使いやすいソケットホールド機構付です。・72枚歯で送り角5°です。・ヘッド部が従来品に比ベコ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ハンドルタイプ

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
ラチェット
4953488304404
491-4597
-
70
70
1個
首振ラチェット
4953488304381
491-4601
首振
83
83
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2904,158
( 4,574 )
5日目
7,1955,801
( 6,381 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいソケットホールド機構付です。
・72枚歯で送り角5°です。
・ヘッド部が従来品に比ベコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。
・ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。
・ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mm 関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mm 関連画像2
スピンナハンドル・首振ラチェットハンドル

狭い場所にあるボルト等にアクセスしたいときや、作業が困難で振り幅が制限される狭い場所でも、15°づつで角度調整可能な新機構を追加し、ロスなくスムーズな作業ができます。

コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mm 関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。
コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mm 特長

ソケットホールド機構
着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

規格表

型番差込角
dr.(mm)
寸法(mm)質量(g)
DHTL
RH3CHS9.519.322.49.59070
RH3FCHS9.519.322.49.59083

外形図

RH3CHS
コンパクトショートラチェットハンドル 外形図1
RH3FCHS
コンパクトショートラチェットハンドル 外形図2

選定サポート情報

型番表示の見方

コンパクトショートラチェットハンドル 選定サポート情報
A 製品名B 差込角C 特長D 長さ
RHラチェットハンドル26.35F首振Sショート
NSスピンナハンドル39.5CコンパクトLロング
--412.7HホールドタイプX超ロング

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図3)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図4)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図5)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図6)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図7)
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mm 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mm
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5mm)
9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ
メーカーTONEトップ工業トップ工業トップ工業KOKEN 山下工業研究所SK-11
通常価格4,290-1,1901,6826,2501,991823
通常出荷日5日目1日目1日目1日目9日目3日目
用途手作業用インパクト用インパクト用インパクト用ジョイント類手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.59.59.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/8
全長(L寸法)(mm)9032505855111
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ソケット単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング