ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TONE ショートラチェットハンドル RH3HS

TONE ショートラチェットハンドル RH3HS RH3HS
通常単価(税別)
5,2003,634
税込単価
5,7203,997
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ヘッド部26.5mmのコンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。・ソケットホールド機...

詳細を確認

型番:

RH3HS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RH3HSの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
110
単品・セット区分
単品 ハンドル
ハンドルタイプ
ラチェット
ラチェットハンドル全長タイプ
ショート
ラチェット機構
クサビ式
ラチェット歯数
72
差込角(mm)
9.5
全長
110
JANコード
4953488281460
トラスココード
495-8373
質量(g)
147
質量(g)
147
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RH3HS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2003,634
( 3,997 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部26.5mmのコンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。
・ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ショートラチェットハンドル 関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

ショートラチェットハンドル 関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。
ショートラチェットハンドル  関連画像2

ソケットホールド機構
着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

規格表

型番差込角dr.
(mm) 
寸法(mm)質量
(g)
DHTL
RH3HS9.526.526.513.0110147

外形図

ショートラチェットハンドル 外形図

選定サポート情報

型番表示の見方

ラチェットハンドル 選定サポート情報
A 製品名B 差込角C 特長D 長さ
RHラチェットハンドル26.35F首振Sショート
NSスピンナハンドル39.5CコンパクトLロング
--412.7HホールドタイプX超ロング

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図3)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図4)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図5)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図6)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください
ショートラチェットハンドル 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TONE ショートラチェットハンドル RH3HSの型番RH3HSのページです。 型番RH3HSに関する仕様情報を記載しております。
TONE ショートラチェットハンドル RH3HSのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
狭い箇所での作業
4
満足度:4.0
狭い箇所において強くボルト締結しなくてはならない時に便利。 またグリップ形状が握りやすくて良い。
0人が参考にしています。
組み付け
5
満足度:5.0
設備、治具調整時、レンチを何度も回さずに工数削減に繋がった。 設計上、工具が回しにくい箇所にもショートハンドルなので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONE ショートラチェットハンドル RH3HS
TONE ショートラチェットハンドル RH2HS
TONE ラチェットハンドル
TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS
TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH
TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格5,2004,5904,5906,1657,8254,046
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.56.359.59.59.56.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/43/83/83/81/4
全長(L寸法)(mm)1109014511012290
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング