ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ブラック仕上げアダプターセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,374
税込単価
14,711

【特長】・変換アダプターセットです。・エアツールでも使用可能です。【用途】・技...

詳細情報を確認する
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5
  • JANコード
    4547230110506
  • トラスココード
    758-1386
  • 質量(g)
    820.000
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 全長(mm)
    320
  • セット内容(点)
    6
  • セット内容詳細
    J​H​W​M​B​-​1​3​0​B​、​1​3​1​B​A​、​J​H​W​B​S​-​1​3​0​B​、​J​H​W​4​-​2​A​、​4​-​6​、​6​-​4​A
  • 入数
    1S(6個)

型番:

JHWWSB-6ADPA
解除
    数量:

    JHWWSB-6ADPAの仕様・寸法情報

    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5
    JANコード
    4547230110506
    トラスココード
    758-1386
    質量(g)
    820.000
    材質1
    特殊工具鋼
    全長(mm)
    320
    セット内容(点)
    6
    セット内容詳細
    J​H​W​M​B​-​1​3​0​B​、​1​3​1​B​A​、​J​H​W​B​S​-​1​3​0​B​、​J​H​W​4​-​2​A​、​4​-​6​、​6​-​4​A
    入数
    1S(6個)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JHWWSB-6ADPA

    入数

    最小発注数量
    1S(6個)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,374
    ( 14,711 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・変換アダプターセットです。
    ・エアツールでも使用可能です。
    【用途】
    ・技術者向け。
    ・メンテナンス業者。
    【セット内容】
    ・JHWMB-130B、131BA、JHWBS-130B、JHW4-2A、4-6、6-4A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブラック仕上げアダプターセットの型番JHWWSB-6ADPAのページです。 型番JHWWSB-6ADPAに関する仕様情報を記載しております。
    ブラック仕上げアダプターセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブラック仕上げアダプターセット
    ソケット変換アダプターセット
    ソケットアダプター"781"セット
    ソケットアダプター 38
    ソケットアダプター 68
    ソケットアダプター 48
    メーカーウィリアムズTONEWERATONETONETONE
    通常価格13,3745,6449,9411,4201,5951,495
    通常出荷日4日目5日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.7 / 9.5 / 6.3512.7 / 9.5 / 6.356.3512.79.5
    JANコード4547230110506-----
    トラスココード758-1386-----
    質量(g)820.000-----
    材質1特殊工具鋼-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました