17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ウィリアムズ エクステンション JHWH-104

通常単価(税別)
5,2555,899
税込単価
5,7816,489
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・狭く手の届かない箇所への使用に適しています。・使用する箇所に合わせて長さを選定下さい。・クロ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
12.7
305
4547230100392
757-5386
1個
19
76
4547230107100
757-9489
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,255
( 5,781 )
1日目
5,899
( 6,489 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く手の届かない箇所への使用に適しています。
・使用する箇所に合わせて長さを選定下さい。
・クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィリアムズ エクステンション JHWH-104のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
ソケットをロックして保持できるため、プラグ交換時などに重宝します。 品質や精度も良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィリアムズ エクステンション JHWH-104
ウィリアムズ エクステンション
ウィリアムズ エクステンション JHWS-110P
T型ハンドル T型レンチ104M・104A
ウィリアムズ インパクト用ユニバーサルジョイント
エクステンション 300mm・500mm
メーカーウィリアムズウィリアムズウィリアムズKOKEN 山下工業研究所ウィリアムズEARTH MAN
通常価格5,255-1,486 -2,9142,337 -4,640 -1,596
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト