17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ウィリアムズ エクステンション

通常単価(税別)
1,4863,011
税込単価
1,6353,312
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・狭く手の届かない箇所への使用に適しています。・使用する箇所に合わせて長さを選定下さい。・クロ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
51
4547230108053
757-9853
1個
102
4547230108060
757-9861
1個
254
4547230108084
757-9888
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,486
( 1,635 )
1日目
1,541
( 1,695 )
1日目
3,011
( 3,312 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く手の届かない箇所への使用に適しています。
・使用する箇所に合わせて長さを選定下さい。
・クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィリアムズ エクステンションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィリアムズ エクステンション
エクステンション 300mm・500mm
1/2"DRx250mmT型スライドハンドル(ステンレス製)EA618SA-76
3/8"DR[HEX]ショートビットソケットセットEA618P-71
(1/2"DR)ディープソケットセットEA617AM-801
3/8"DRソケットレンチセット(Z-EAL)EA619B-19A
メーカーウィリアムズEARTH MANエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,486-1,5969,53124,53213,88514,344
通常出荷日在庫品1日目〜5日目1日目1日目1日目2日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.3512.79.5312.79.53
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト