17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エクステンションバー ETB-651・ETB-652

エクステンションバー ETB-651・ETB-652
通常単価(税別)
2,6084,245
税込単価
2,8694,670
通常出荷日:1日目

ソケットの長さを延長することができるエクステンションバー。【特長】・中軸を細くしており、優れた作業性を...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
200
4938905008370
769-7171
650
1個
400
4938905008387
769-7180
1050
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,608
( 2,869 )
1日目
4,245
( 4,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソケットの長さを延長することができるエクステンションバー。
【特長】
・中軸を細くしており、優れた作業性を実現。
【用途】
・ボルト/ナットが奥まっていてソケットが届かないときなどに使用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

エクステンションバーの詳細

エクステンションバー 商品イメージ

エクステンションバー 商品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

エクステンションバー 寸法図

エクステンションバー 寸法図

品番差込角駆動角DL重量
ETB-65119.0(3/4")19.0(3/4")35.5200720g
ETB-65219.0(3/4")19.0(3/4")35.54001,352g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクステンションバー ETB-651・ETB-652のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクステンションバー ETB-651・ETB-652
ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ
袋ナット用ソケット 差込角25.4mm
袋ナット用ソケット 差込角19.0mm
インパクト用セミロングソケット 差込角19.0mm
No.5 スプラインアダプター
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
通常価格2,608-1,556 -4,0752,8282,282 -6,337
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
用途手作業用ジョイント類手作業用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状ジョイント類12角4角6角6角ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)191925.4191925.4
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 アダプター
材質クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト