ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Z-EAL エクステンションアダプター

型番:

3322AZ-75
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3322AZ-75の仕様・寸法情報

ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
凹9.5、凸6.35
全長(L寸法)(mm)
75
単品・セット区分
単品 エクステンションバー
JANコード
4991644010288
トラスココード
481-9845
差込角凹(mm)
9.5
差込角凸(mm)
6.35
質量(g)
42
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
3322AZ-75
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,467円
( 1,614円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-EAL エクステンションアダプターの型番3322AZ-75のページです。 型番3322AZ-75に関する仕様情報を記載しております。
Z-EAL エクステンションアダプターのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
コーケン製だけあり、Z-EAL同士の接続であればカチッとはまり非常に安心感があります。
0人が参考にしています。
Z-EALのソケットの延長に
5
満足度:5.0
カチッとはまるエクステンションバー。 他社のよりもきっちりとはまる感触がいいし、そこそこ軽いので使いやすい。
0人が参考にしています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました