ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 詳細タイプ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トルクスRビットソケット 差込角9.5mm

型番:

8802-T30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8802-T30の仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
5.52
差込角(mm)
9.5
全長(L寸法)(mm)
43.5
セット品
単品 ソケット
詳細タイプ
T30
JANコード
4000896039685
トラスココード
584-4797
質量(g)
41
ビット長さ(mm)
17
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8802-T30

二面幅寸法(S寸法)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
5.52
T30
4000896039685
584-4797
41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス®ソケットです。
・ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。
・ショートブレードです。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
【用途】
・産業機械・自動車・オートバイなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスRビットソケット 差込角9.5mmの型番8802-T30のページです。 型番8802-T30に関する仕様情報を記載しております。
トルクスRビットソケット 差込角9.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクスRビットソケット 差込角9.5mm
T形トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
T形トルクス ビットソケットセット(差込角6.3mm・ホルダ付)
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角9.5mm)
インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)
メーカーHAZETKTC(京都機械工具)トップ工業KTC(京都機械工具)トラスコ中山トップ工業
通常価格4,4001,658 -1,19012,997 -10,0871,682
通常出荷日1日目1日目〜1日目3日目〜4日目1日目
差込角(mm)9.59.5sq9.56.3sq9.59.5
全長(L寸法)(mm)43.5-32215-50
セット品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品セット品単品 ソケット
ビット長さ(mm)17-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました