ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロングヘックスビットソケット

通常単価(税別)
2,823円
税込単価
3,105円
通常出荷日:3日目

【特長】・クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。【用途】・技術者向け。・メンテナンス業者。

型番:

JHW35164
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JHW35164の仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
全長(L寸法)(mm)
152
JANコード
4547230100682
トラスココード
757-5670
ビット長さ(mm)
122

型番リスト

表示件数
型番
JHW35164

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

ビット長さ

(mm)

最小発注数量
4
9.5
152
4547230100682
757-5670
122
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,823円
( 3,105円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングヘックスビットソケットの型番JHW35164のページです。 型番JHW35164に関する仕様情報を記載しております。
ロングヘックスビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングヘックスビットソケット
1/2"sqx 3mm ロングヘックスビットソケット
1/2"sqx 4mm ロングヘックスビットソケット
3/8"sqx 4mm ロングヘックスビットソケット
3/8"sqx4mm ロングヘックスビットソケット
3/8"sqx1/4" ロングヘックスビットソケット
メーカーウィリアムズエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,823円1,328円1,328円1,133円2,102円2,389円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました