ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ショートヘキサゴンソケット

ショートヘキサゴンソケット HH208S
通常単価(税別)
4,948
税込単価
5,443
通常出荷日:5日目

【特長】・ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

型番:

HH208S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH208Sの仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
2.5 ~ 10
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
2.5、3、4、5、6、7、8、10
JANコード
4953488282269
トラスココード
387-6519
質量(g)
210
質量(g)
210
セット内容1
8(点)
ソケット内容
2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S
付属品
ソケットホルダ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HH208S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,948
( 5,443 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により作業効率アップ。

  • 手工具用
  • ソケットホルダー付(10個タイプ):SH1210
  • 化粧箱寸法:w216×d66×h42mm
  • 質量:0.21kg
  • セット内容:8点(2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S)

規格表

製品番号二面幅寸法(mm)
S
寸法(mm)質量
(g)
DAL
2H-2.5S2.51392511
2H-03S31392512
2H-04S41392512
2H-05S51392514
2H-06S61592520
2H-07S71592521
2H-08S81792529
2H-10S101792531

外形図

ショートヘキサゴンソケット 外形図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図1)
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ショートヘキサゴンソケット 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートヘキサゴンソケットの型番HH208Sのページです。 型番HH208Sに関する仕様情報を記載しております。
ショートヘキサゴンソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートヘキサゴンソケット
サーフェイスソケットセット
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-7
1/2"DRインパクトソケットセット[インチ]EA164XA-1
ラチェットハンドル
(1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所エスコエスコKOKEN 山下工業研究所エスコ
通常価格4,94810,54110,01037,9966,86511,777
通常出荷日5日目9日目1日目1日目9日目3日目
用途手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類インパクト用手作業用手作業用
二面幅寸法(S寸法)10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.510 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 2210 / 12 / 13 / 14 / 5.5 / 6 / 7 / 89/16 / 15/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-1/1612.710 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3512.76.3512.712.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/21/41/21/21/4
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品単品 ハンドルセット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました