ツール用品技術窓口

確定しました

ディープソケットセット(6角タイプ)【14個入り】

ディープソケットセット(6角タイプ) S1214L
通常単価(税別)
10,675
税込単価
11,743
通常出荷日:1日目

【特長】・作業しにくい場所で使用します。・奥まった場所のボルト外し等で使用します。【用途】・機械メンテ...

詳細を確認

型番:

S1214L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (14個入り)

S1214Lの仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
JANコード
7314150256600
トラスココード
498-1961
セット内容(点)
14
ソケット内容(mm)
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
ケース寸法(mm)間口×奥行×高さ
287×153×48
質量(g)
1370.0
材質1
内容品:特殊工具鋼
対辺形状
6角
セット内容1
14
重量(g)
1370
入数
1S(14個)

型番リスト

表示件数
型番
S1214L

入数

最小発注数量
1S(14個)
1パック

14個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,675
( 11,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業しにくい場所で使用します。
・奥まった場所のボルト外し等で使用します。
【用途】
・機械メンテナンス作業者に。
・常備工具として。

商品情報

【商品仕様】
<型番:S1214L>
・差込角(mm):9.5
・ソケット内容(mm):6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
・セット内容(点):14
・対辺形状:6角
・ケース寸法(mm):287×153×48

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディープソケットセット(6角タイプ)の型番S1214Lのページです。 型番S1214Lに関する仕様情報を記載しております。
ディープソケットセット(6角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケットセット(6角タイプ)
ディープソケットレンチセット(6角タイプ)
ソケットセット 3/8
ディープインパクトソケット
ステンレス製ユニバーサルジョイント
インパクトソケット インチ
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコバーコ
通常価格10,67513,03913,4942,400 -9,9711,870 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目1日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.56.35----
JANコード731415025660073141502565707314150104024-7314150405718-
トラスココード498-1961498-2002399-0664-144-2103-
セット内容(点)143734---
ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19-9.5、10~20、22---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング