17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットディープソケット(6角タイプ) TB3L05MGA

マグネットディープソケット(6角タイプ)

  • 用途
    手作業用
  • ソケット形状
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法)
    10
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5sq
  • 全長(L寸法) (mm)
    215
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容(点)
    5
  • JANコード
    4989433168838
  • トラスココード
    483-6065
  • 質量(g)
    480
  • 材質1
    内容品:特殊工具鋼
  • ソケット内容(mm)
    6角:8、10、12、13、14
  • 付属品
    ソケットホルダ

型番:

TB3L05MGA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

TB3L05MGAの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
10
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5sq
全長(L寸法)(mm)
215
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
5
JANコード
4989433168838
トラスココード
483-6065
質量(g)
480
材質1
内容品:特殊工具鋼
ソケット内容(mm)
6角:8、10、12、13、14
付属品
ソケットホルダ
RoHS2(10物質)?
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB3L05MGA
RoHS2(10物質)?最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,965
( 12,062 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。
・マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。
・マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。
・マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
・横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。
【用途】
・ボルト・ナットの締緩作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットディープソケット(6角タイプ)の型番TB3L05MGAのページです。 型番TB3L05MGAに関する仕様情報を記載しております。
マグネットディープソケット(6角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットディープソケット(6角タイプ)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)
6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
ナットグリップソケット(6角タイプ)セット
Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)
ソケットセット 差込角19.0mm(6201M)
メーカーKTC(京都機械工具)トラスコ中山KTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格10,9657,989 -21,4736,57133,12958,165
通常出荷日3日目1日目〜4日目4日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)1010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 5.5 / 6 / 7 / 822 / 24 / 55 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 60
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5sq6.356.3sq9.59.519
全長(L寸法)(mm)215-270200--
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました