17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 対辺形状

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SUSソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

通常単価(税別)
3,3254,837
税込単価
3,6585,321
通常出荷日:5日目

ステンレス製ソケット。【特長】・差込角:9.5mm。・ボルト・ナットの締め付け・緩めに使用できるステン...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

対辺寸法

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

対辺形状

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
8
23
8
23
4953488306200
474-3130
18
6角
18
6
1個
12
24
12
24
4953488306224
474-3156
22
-
22
-
1個
13
25.5
13
25.5
4953488306231
474-3164
27
-
27
-
1個
17
28.5
17
28.5
4953488306255
474-3181
43
-
43
-
1個
19
30
19
30
4953488306262
474-0025
57
-
57
-
1個
21
32
21
32
4953488306279
474-0033
67
-
67
-
1個
22
32
22
32
4953488306286
474-0041
75
-
75
-
1個
24
35
24
35
4953488306293
474-3199
90
-
90
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,325
( 3,658 )
5日目
3,507
( 3,858 )
5日目
3,555
( 3,911 )
5日目
4,238
( 4,662 )
5日目
4,341
( 4,775 )
5日目
4,444
( 4,888 )
5日目
4,603
( 5,063 )
5日目
4,837
( 5,321 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製ソケット。
【特長】
・差込角:9.5mm。
・ボルト・ナットの締め付け・緩めに使用できるステンレスソケット。
・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視。
・錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発。
・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器・その他。
・ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SUSソケット(6角タイプ)差込角9.5mm:関連画像

S3V-08、S3V-19の外観

  • 材質:マルテンサイト系ステンレス
STAINLESS TOOL

ボルト・ナットの締結、切る、挟む、曲げる作業工具をステンレスで実現!!

  • 船舶、マリンスポーツ、海洋開発の危機・装置などの「海水で工具がサビる」箇所。
  • 食品、医療、精密機器などの「サビ、汚れ、めっき剥離片をきらう」箇所。
  • 農機、下水道工事などの「泥水で工具がサビる」箇所。
  • ステンレス製ボルト・ナット締付けの際の「もらいサビ」対策に。
STAINLESS TOOLのイメージ画像

STAINLESS TOOLのイメージ画像

蓄積されたTONEの高い技術力により実現した ハイクオリティー「ステンレスツール」

耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツール。

  • ※ ステンレスには、磁石につくものとつかないものがあります。工具に使用されているステンレスは磁石につきます。

規格表

型番二面幅寸法(mm)
S
寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d
質量
(g)
S3V-08811.517.04.523.07.018
S3V-101014.017.05.524.08.020
S3V-121217.017.05.524.011.022
S3V-131318.517.07.025.511.027
S3V-141419.517.07.026.011.030
S3V-171723.018.09.028.514.043
S3V-191926.020.011.030.016.057
S3V-212128.020.013.032.018.067
S3V-222229.520.013.032.018.075
S3V-242432.021.015.535.020.090

外形図

SUSソケット(6角タイプ)差込角9.5mm 外形図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • 改造しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 工具は磁性を帯びます。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • SUSツールは非磁性ではありません。
SUSソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
SUS ソケット(6角) S3SB
SUS ソケット(6角) S4SB
SUSヘキサゴンソケット S3H
SUSヘキサゴンソケット S4H
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,325-4,047 -3,650 -4,928 -4,706 -4,590 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.79.512.79.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/23/81/23/81/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1マルテンサイト系ステンレスマルテンサイト系ステンレスマルテンサイト系ステンレスマルテンサイト系ステンレス析出硬化系ステンレス析出硬化系ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト