17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケット(6角タイプ) 4Sシリーズ

通常単価(税別)
2,0652,465
税込単価
2,2722,712
通常出荷日:5日目

【特長】・スタンダードタイプの対辺6角形状です。・差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
34
4953488299281
447-1750
266
1個
35
4953488299298
447-1776
271
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,065
( 2,272 )
5日目
2,465
( 2,712 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプの対辺6角形状です。
・差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
・軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量(g)
SD1D2L1Ld
4S-343445.036.02147.025266
4S-353546.036.02147.025271

外形図

ソケット(6角タイプ) 4Sシリーズ 外形図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ソケット(6角) 4Sシリーズ 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケット(6角タイプ) 4Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(6角タイプ) 4Sシリーズ
ディープソケット(6角) 4S
ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ
超ロングソケット(6角) 3S-L120
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット
メーカーTONETONESK-11TONETONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格2,065-1,770 -8232,366 -725 -9,429
通常出荷日5日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.79.59.56.3519
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/23/83/81/43/4
全長(L寸法)(mm)478311112025100
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト