17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ・インチサイズ) 差込角12.7mm 004079

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

“サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ・インチサイズ) 差込角12.7mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

004079

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ヘッドの角度も調整可能で、ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能なソケットレンチのセット。
【特長】
・人体工学に沿って設計したハンドルで通常より大きいトルクを届けることが可能。
・軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行える。
・持ち込みやすいポーチは従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとらない。
・ドライブにボールロックが付く保持機能。
・180°回転できるラチェットの頭部。
・付いているスリーブを持ちながらドライブをより早く回転可能。
・回転角は5°。
・自由回転できるスリーブのエクステンションバー付き。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
差込角(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
28
JANコード
4013288173997
トラスココード
483-8432
質量(g)
2560.0
ケース寸法(mm)間口×奥行×高さ
305×130×65
ハンドル内容
サイクロップラチェット(003600)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト