ツール用品技術窓口

確定しました

  • 入数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ディープソケットレンチセット(6角タイプ)

ディープソケットレンチセット(6角タイプ) SL25L
通常単価(税別)
13,039
税込単価
14,343
通常出荷日:2日目

【特長】・細かい作業向けのセットです。・SL25のディープソケット追加バージョンです。【用途】・機械メ...

詳細を確認

型番:

SL25L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL25Lの仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
セット内容数(点)
37
JANコード
7314150256570
トラスココード
498-2002
セット内容(点)
37
質量(g)
950.0
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
特殊工具鋼
対辺形状
6角
セット内容1
ソケットダイナミックドライブ(6角)(4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm)、ディープソケットダイナミックドライブ(6角)(4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm)、クイックリリース付2コンポーネントラチェットハンドル(60ギア、125mm)、ビット(プラス2、PZ2、4mm、5mm、6mm、T10、T15、T20、T25、T30、T40)、ビットホルダ、エクステンションバー100mm
重量(g)
950
入数
1S

型番リスト

表示件数
型番
SL25L

入数

最小発注数量
1S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,039
( 14,343 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かい作業向けのセットです。
・SL25のディープソケット追加バージョンです。
【用途】
・機械メンテナンス作業に。
・常備工具として。

商品情報

セット内容ソケットダイナミックドライブ(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm
ディープソケット六角棒(12.7mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
クイックリリース付2コンポーネントラチェットハンドル(60ギア、125mm) 
ビット(+)2、PZ2、4mm、5mm、6mm、T10、T15、T20、T25、T30、T40
ビットホルダ 
エクステンションバー100mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディープソケットレンチセット(6角タイプ)の型番SL25Lのページです。 型番SL25Lに関する仕様情報を記載しております。
ディープソケットレンチセット(6角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケットレンチセット(6角タイプ)
ソケットセット 3/8
ソケットセット 1/2
ソケットセット 3/8 インチ
アダプターセット
6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコKTC(京都機械工具)
通常価格13,03913,49430,38915,4326,03031,398
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.35----6.3sq
セット内容数(点)37332433--
JANコード73141502565707314150104024--7314153014658-
トラスココード498-2002399-0664387-0511437-1348384-9546-
セット内容(点)3734----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング