ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

TONE ソケットレンチセット(6角タイプ)

通常単価(税別)
7,990
税込単価
8,789
通常出荷日:5日目

【特長】・狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。・使いやすいホールド機...

詳細を確認

型番:

S20830P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S20830Pの仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
5.5 ~ 14
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
5.5、6、7、8、10、12、13、14
JANコード
4953488301786
トラスココード
470-0015
質量(g)
350
質量(g)
350
セット内容1
11(点)
ソケット内容
6角:5.5、6、7、8、10、12、13、14
ハンドル内容
コンパクトショートラチェットハンドル(RH2CHS)、エクステンションバー(EX20-75H、75mm)、ボールジョイント(BJ20)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S20830P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,990
( 8,789 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。
・使いやすいホールド機構付です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ツールの紛失防止と収納に便利な2色ウレタントレーを採用。
  • ホールドタイプで不意の落下を防止。
  • PEケース付
  • ウレタントレー付
  • ケース寸法:w143×d88×h40mm
  • 質量:0.35kg
  • セット内容:11点(ソケット:8/ハンドル:3)
 関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

首振ラチェットハンドル 関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。

セット内容

製品名製品番号/ 仕様
ソケット(6角)2S-5.5、 06、 07、 08、 10、 12、 13、 14
コンパクトショートラチェットハンドル
(ホールドタイプ)
RH2CHS
エクステンションバー
(ホールドタイプ)
EX20-075H
ボールジョイントBJ20

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりとしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図2)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図3)
    (ラチェットハンドル、スピンナハンドル、その他のハンドル類)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図4)(ラチェットハンドル、スピンナハンドル)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図5)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図6)
  • 強力な締付け、緩め作業にはスタンダードタイプのエクステンションバーを使用してください。首振エクステンションバーはスタンダードタイプのエクステンションバーに比べ約半分の強さです。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
ソケットレンチセット(6角タイプ) 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TONE ソケットレンチセット(6角タイプ)の型番S20830Pのページです。 型番S20830Pに関する仕様情報を記載しております。
TONE ソケットレンチセット(6角タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メンテナンス
5
満足度:5.0
細部に滑りとめ加工などが施されており作業性が優れています、ケ−スに収められており紛失防止にも役立っております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONE ソケットレンチセット(6角タイプ)
ソケットレンチセット 31ヶ組(6角タイプ)
ソケットセット 4223M
ソケットセット 2277
ソケットセット 2276
ナットグリップソケット(6角タイプ)セット
メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格7,99028,88814,61518,11711,9579,574
通常出荷日5日目5日目9日目9日目9日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 2210 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 93 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.3512.76.356.359.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/21/41/43/8
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング