ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“プロ用配管工具セット”

通常単価(税別)
46,014
税込単価
50,615
通常出荷日:1日目

【特長】・ガス・水道などのあらゆる配管作業に適したセットです。

型番:

H4000S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H4000Sの仕様・寸法情報

セット内容(点)
21
外寸(mm)
455×240×206
カラー
ブラック
JANコード
4967521337557
トラスココード
451-0224
重量(kg)
9
材質
ツールケース:超高耐衝撃性コポリマー樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
H4000S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,014
( 50,615 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス・水道などのあらゆる配管作業に適したセットです。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“プロ用配管工具セット”の型番H4000Sのページです。 型番H4000Sに関する仕様情報を記載しております。
“プロ用配管工具セット”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“プロ用配管工具セット”
プロ用デラックス工具セット(差込角12.7mm)
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DX
"プロ用両開き工具セット スタンダードタイプ"(差込角12.7mm) S5000S
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DS
プロ用デラックス工具セット S7000DX
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格46,01441,01359,50242,31851,27051,775
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
セット内容(点)215263475362
外寸(mm)455×240×206496×222×240W470×D220×H345W470×D220×H300W470×D220×H345505×233×300
カラーブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード49675213375574967521375702496752141942049675214194064967521419413-
トラスココード451-0224856-2083224-0537217-9006217-9005388-0974

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト