17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シャッター付サービスボードセット C50B

通常単価(税別)
27,424
税込単価
30,166
通常出荷日:5日目

【特長】・CS310C、CS311C、CS410C、CS411C用のシャッター付サービスボードです。・...

詳細を確認
  • JANコード
    4953488295979
  • トラスココード
    432-7519
  • 寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    600×120×770
  • レッド/ブラック

型番:

C50B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ダンボール寸法:w840×d680×h200mm
  • 質量:16.7kg
  • ボード耐荷重:392N(40kgf)

付属品

  • L形フック(ショート)PBH-LS:5
  • L形フックPBH-L:20
  • 輪形フックPBH-R:3
  • 角形フックPBH-SQ:4
  • ドライバーフックPBH-D:5
  • 壁掛用フック:2
  • スタンド:2
  • スタンド・壁掛用フック取付ボルト(M8×12):4
  • 鍵:2
  • 取扱説明書:1
シャッター付サービスボードセット 関連画像
床置きで使えるスタンドを標準付属
付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。
※スタンド使用時は転倒防止のために固定をお勧めします。
(アンカーボルト固定用穴付)
シャッター付サービスボードセット 関連画像2
縦横自在に使える
フックやスタンドを付け替えれば、縦横自在に使用可能。横置きの場合はシャッターを
左右いずれの開き方向にも対応可能。

 
シャッター付サービスボードセット 関連画像3
樹脂製シャッター
軽量な樹脂製シャッターを採用。より滑らかな開閉が可能に。
赤黒ツートンカラー
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートン力ラーを採用。
壁に取付け可能
付属の壁掛用フックを使用して壁面へ取付けが可能。
ハーフタイプ
プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすいサイズ設計。
豊富なフックを付属
付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。
シルバーエンブレム
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
 

外形図

シャッター付サービスボードセット 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 耐荷重を超える重量物を置かないでください。
注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 耐荷重を超える工具類の収納、または重量物を置かないでください。工具箱の破損につながり、けがの原因になります。
  • 本製品は組立完成品ではありません。キャスター、ハンドル類などの組立は、製品に付属の取扱説明書を読んでお客様にて正しく組み立ててください。

C50Bの仕様・寸法情報

JANコード
4953488295979
トラスココード
432-7519
寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×120×770
レッド/ブラック
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C50B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,424
( 30,166 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CS310C、CS311C、CS410C、CS411C用のシャッター付サービスボードです。
・「壁掛け&床置き」×「縦置き&横置き」が自由自在です。
・キーロック付樹脂製シャッターでセキュリティも万全です。
・ハーフサイズで狭いスペースでも設置可能です。
・豊富な収納用フックで、工具を自在にレイアウトできます。
・赤黒のツートンカラーで視認性とインテリア性を両立しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャッター付サービスボードセット C50Bの型番C50Bのページです。 型番C50Bに関する仕様情報を記載しております。
シャッター付サービスボードセット C50Bのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工具整理
4
満足度:4.0
大きすぎずちょうどいいサイズです。 そして何よりカッコイイです。 鍵も掛けられるので盗難防止にもいいかと
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャッター付サービスボードセット C50B
ドライバーホルダー(マグネットタイプ)
缶ホルダー(マグネットタイプ)
トレーセット(WS207R・TC7001R・TC1701R用)
サイドテーブル SA-ST
ツールホルダー(アルミタイプ)
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格27,4242,0602,1803,6368,9892,020
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
JANコード495348829597949534883013594953488301366--4953488386912
トラスココード432-7519495-9159495-9167---
寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×120×770280×63×63310×90×86397×97×40--
レッド/ブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング