17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パンチングパネルフック
サカエ
LED照明灯 EA815LEシリーズ
エスコ
ボックス型コンテナ サンボックス
三甲
シャッター付サービスボードセット

シャッター付サービスボードセット

通常単価(税別)
900特別価格
税込単価
990特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・シャッター付きサービスボード専用フックです。・工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・...

詳細を確認
  • 本体型番
    C50B
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PBH-SQ3:角形フックセット(3個組)
PBH-L3:L形フックセット(3個組)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4953488300444
447-2390
10
1個
4953488300420
447-2420
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900
( 990 )
5日目
900873
( 960 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャッター付きサービスボード専用フックです。
・工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。
【用途】
・工具・部品類などの保管・管理用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャッター付サービスボードセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャッター付サービスボードセット
キャビネット内整理用ボックス 収納トレー(仕切り付)
トレーセット(WS207R・TC7001R・TC1701R用)
スポンジ内材30mm/50mm
NKAP型NANO・NK用アルミパネル
パーツトレイ 510mm×320mm・595mm×360mm
メーカーTONEROSE PLASTICTONEマキタタカチ電機工業KTC(京都機械工具)
通常価格9001,7683,6367,692 -2,3223,452
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目2日目
本体型番C50B-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング