17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスリベットツール(充電式)

通常単価(税別)
116,079110,913
税込単価
127,687122,004
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・空油圧式同等の締結速度があります・逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です・ブ...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 使用ジョー
    13300 JAW
  • 電源
    リチウムイオン電池
  • 高さ (mm)
    240
  • 長さ (mm)
    320
  • 最大ストローク (mm)
    25
  • 締結能力(スタンダードリベット)
    リベット径(φ)3.2、4.0、4.8
  • JANコード
    4536178362511
  • トラスココード
    432-4757
  • 質量(g)
    1700
  • 全長(mm)
    320
  • 注意事項
    ステンレス製のリベットをご使用される場合は、別途アクセサリーを付けて頂くことを推奨します。
  • 使用条件
    電池パックの使用温度範囲は、0℃~40℃(周囲温度)です。
  • 付属品
    電池パック(2.0Ah)、充電器、樹脂ケース

型番:

PB2500-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PB2500-JPの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
使用ジョー
13300 JAW
電源
リチウムイオン電池
高さ(mm)
240
長さ(mm)
320
最大ストローク(mm)
25
締結能力(スタンダードリベット)
リベット径(φ)3.2、4.0、4.8
JANコード
4536178362511
トラスココード
432-4757
質量(g)
1700
全長(mm)
320
注意事項
ステンレス製のリベットをご使用される場合は、別途アクセサリーを付けて頂くことを推奨します。
使用条件
電池パックの使用温度範囲は、0℃~40℃(周囲温度)です。
付属品
電池パック(2.0Ah)、充電器、樹脂ケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PB2500-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,079110,913
( 122,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空油圧式同等の締結速度があります
・逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です
・ブラシレスモーター採用
・リチウムイオン電池使用
・マンドレルコレクター装備
【用途】
・エア設備のない作業現場でのリベット締結
・フレキシブルな作業が必要な現場

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスリベットツール(充電式)の型番PB2500-JPのページです。 型番PB2500-JPに関する仕様情報を記載しております。
コードレスリベットツール(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスリベットツール(充電式)
カップリングプラグ (ホース用ナット式)
ワンタッチ式ナットカプラ ウレタンホース取り付け用(SN型)
空油圧式ナットツール PNT1000L
コンパクトツール 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS
コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 875C2MPS
メーカーポップリベット・ファスナーシグネットH&Hポップリベット・ファスナーコンパクトツールコンパクトツール
通常価格116,0794001,948400,04438,93747,531
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目11日目1日目1日目
種類その他関連用品カプラカプラその他関連用品その他関連用品その他関連用品
使用ジョー13300 JAW-----
電源リチウムイオン電池-----
高さ(mm)240-----
長さ(mm)320-----

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました