17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

トルクドライバー用ビット(LTDK用ヘキサゴンビット)

通常単価(税別)
1,6631,770特別価格
税込単価
1,8291,947特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ヘキサゴンのトルクドライバー用交換ビット。【特長】・サイズは1.27、1.5、2、2.5、3の5種類。...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

トルクドライバー本体については以下をご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

トルクドライバー用ビットの製品イメージ

製品イメージ

外形図

CB用ビット

単位:mm

寸法図
先端H(mm)
1.271.522.53

OB用ビット

単位:mm

寸法図2
先端H(mm)
1.271.522.53
  • ※ φ3.5(軸径3.5mm)。

MB用ビット

単位:mm

寸法図3
先端H(mm)
1.271.52

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角二面幅寸法

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

適合トルクドライバー

適合タイプ

重量

(g)

タイプ

RoHS?最小発注数量
1.5
40
4571126291826
392-2871
CN15STDK、CN15LTDK、CN30STDK、CN30LTDK
カノン専用
3
カノン専用
10
1個
1.27
40
4571126291819
392-2863
CN15STDK、CN15LTDK、CN30STDK、CN30LTDK
カノン専用
3
カノン専用
10
1個
2
40
4571126291833
392-2880
CN15STDK、CN15LTDK、CN30STDK、CN30LTDK
カノン専用
3
カノン専用
10
1個
2.5
40
4571126291840
392-2898
CN15STDK、CN15LTDK、CN30STDK、CN30LTDK
カノン専用
3
カノン専用
10
1個
3
40
4571126291857
392-2901
CN15STDK、CN15LTDK、CN30STDK、CN30LTDK
カノン専用
3
カノン専用
10
1個
1.5
40
4571126291796
392-2995
N200MTDK、N400MTDK、N800MTDK
カノン専用
1.5
カノン専用
10
1個
1.27
40
4571126291789
392-2987
N200MTDK、N400MTDK、N800MTDK
カノン専用
1.5
カノン専用
10
1個
2
40
4571126291802
392-3002
N200MTDK、N400MTDK、N800MTDK
カノン専用
1.5
カノン専用
10
1個
1.5
70
4571126291659
392-3215
CN10DPSK、CN20DPSK、CN50DPSK
カノン専用
5
カノン専用
10
1個
1.27
70
4571126291642
392-3207
CN10DPSK、CN20DPSK、CN50DPSK
カノン専用
4.5
カノン専用
10
1個
2
70
4571126291666
392-3223
CN10DPSK、CN20DPSK、CN50DPSK
カノン専用
5
カノン専用
10
1個
2.5
70
4571126291673
392-3231
CN10DPSK、CN20DPSK、CN50DPSK
カノン専用
5
カノン専用
10
1個
3
70
4571126291680
392-3240
CN10DPSK、CN20DPSK、CN50DPSK
カノン専用
5
カノン専用
10
1個
1.5
70
4571126291703
392-3452
CN60STDK、N10STDK、CN60LTDK、CN120LTDK、CN200LTDK、CN200LTDK、CN500LTDK、N10LTDK、CN15LTDK-H、CN30LTDK-H、CN100DPSK、CN200DPSK、CN500DPSK、CN100DPSK-L、CN200DPSK-L、CN500DPSK-L
市販品共通
12
市販品共通
10
1個
1.27
70
4571126291697
392-3444
CN60STDK、N10STDK、CN60LTDK、CN120LTDK、CN200LTDK、CN200LTDK、CN500LTDK、N10LTDK、CN15LTDK-H、CN30LTDK-H、CN100DPSK、CN200DPSK、CN500DPSK、CN100DPSK-L、CN200DPSK-L、CN500DPSK-L
市販品共通
12
市販品共通
10
1個
2
70
4571126291710
392-3461
CN60STDK、N10STDK、CN60LTDK、CN120LTDK、CN200LTDK、CN200LTDK、CN500LTDK、N10LTDK、CN15LTDK-H、CN30LTDK-H、CN100DPSK、CN200DPSK、CN500DPSK、CN100DPSK-L、CN200DPSK-L、CN500DPSK-L
市販品共通
16
市販品共通
10
1個
2.5
70
4571126291727
392-3479
CN60STDK、N10STDK、CN60LTDK、CN120LTDK、CN200LTDK、CN200LTDK、CN500LTDK、N10LTDK、CN15LTDK-H、CN30LTDK-H、CN100DPSK、CN200DPSK、CN500DPSK、CN100DPSK-L、CN200DPSK-L、CN500DPSK-L
市販品共通
16.5
市販品共通
10
1個
3
70
4571126291734
392-3487
CN60STDK、N10STDK、CN60LTDK、CN120LTDK、CN200LTDK、CN200LTDK、CN500LTDK、N10LTDK、CN15LTDK-H、CN30LTDK-H、CN100DPSK、CN200DPSK、CN500DPSK、CN100DPSK-L、CN200DPSK-L、CN500DPSK-L
市販品共通
16.5
市販品共通
10
1個
4
70
4571126291741
392-3495
CN60STDK、N10STDK、CN60LTDK、CN120LTDK、CN200LTDK、CN200LTDK、CN500LTDK、N10LTDK、CN15LTDK-H、CN30LTDK-H、CN100DPSK、CN200DPSK、CN500DPSK、CN100DPSK-L、CN200DPSK-L、CN500DPSK-L
市販品共通
17
市販品共通
10
1個
5
70
4571126291758
392-3509
CN60STDK、N10STDK、CN60LTDK、CN120LTDK、CN200LTDK、CN200LTDK、CN500LTDK、N10LTDK、CN15LTDK-H、CN30LTDK-H、CN100DPSK、CN200DPSK、CN500DPSK、CN100DPSK-L、CN200DPSK-L、CN500DPSK-L
市販品共通
18
市販品共通
10
1個
6
70
4571126291765
392-3517
CN60STDK、N10STDK、CN60LTDK、CN120LTDK、CN200LTDK、CN200LTDK、CN500LTDK、N10LTDK、CN15LTDK-H、CN30LTDK-H、CN100DPSK、CN200DPSK、CN500DPSK、CN100DPSK-L、CN200DPSK-L、CN500DPSK-L
市販品共通
18.5
市販品共通
10
1個
8
70
4571126291772
392-3525
CN60STDK、N10STDK、CN60LTDK、CN120LTDK、CN200LTDK、CN200LTDK、CN500LTDK、N10LTDK、CN15LTDK-H、CN30LTDK-H、CN100DPSK、CN200DPSK、CN500DPSK、CN100DPSK-L、CN200DPSK-L、CN500DPSK-L
市販品共通
24.5
市販品共通
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
1,663
( 1,829 )
1日目
1,663
( 1,829 )
1日目
1,663
( 1,829 )
1日目
1,663
( 1,829 )
1日目
1,663
( 1,829 )
1日目
1,770
( 1,947 )
4日目
1,663
( 1,829 )
1日目
1,7701,716
( 1,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,663
( 1,829 )
1日目
1,663
( 1,829 )
4日目
1,663
( 1,829 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
1,663
( 1,829 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘキサゴンのトルクドライバー用交換ビット。
【特長】
・サイズは1.27、1.5、2、2.5、3の5種類。
【用途】
・締付トルク値の低い六角穴付きボルトやセットスクリューの締付時に使用。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバー用ビット(LTDK用ヘキサゴンビット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクドライバー用ビット(LTDK用ヘキサゴンビット)
カノン トルクドライバー用ビット プラス/マイナスビット
トルクドライバー ブレード(トルクス(R)ねじ用)
トルクドライバー ブレード(トルクスプラス(R)ねじ用)
Serie トルクドライバー用プラスブレード
Serie トルクドライバー用ポジブレード
メーカー中村製作所中村製作所WIHAWIHAFELOFELO
通常価格1,663-638 -1,4671,5021,2981,229
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
先端形状六角マイナス(-)----
よく一緒に購入される商品

トルクドライバー専用ビットカテゴリの売れ筋ランキング