17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

デジラチェ ドライバタイプ

通常単価(税別)
24,33524,832
税込単価
26,76927,315
通常出荷日:1日目

ドライバタイプの高精度デジタルトルク計測ツールです。【特長】・電気設備、基板、切削工具のチップ交換、樹...

詳細を確認
  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 防水仕様ではありません。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
  • GLK060、GLK250、GLK500には校正証明書が標準添付されていますが、次の2点にご注意ください。(1)校正日は該当のトルクドライバーが生産ラインを出た日付となります。(2)校正証明書に所有者名は入りません。所有者名が必要な場合は、別途お見積もりをご依頼ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク測定範囲

(cN・m)

最小読取値

(cN・m)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
12~60
0.5
4989433760889
470-1364
1個
50~250
1
4989433760896
470-1372
1個
100~500
1
4989433760902
469-5623
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,335
( 26,769 )
1日目
24,335
( 26,769 )
1日目
24,832
( 27,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドライバタイプの高精度デジタルトルク計測ツールです。
【特長】
・電気設備、基板、切削工具のチップ交換、樹脂部品、アルミ部品の取り付けなど、極小トルクの管理が必要な幅広いシーンに対応します。
・ビットは磁気着脱式で、付属のNo.1クロスビットを外せば板ラチェット差替えドライバ用ビットなどの対辺6.3mmのビットが使用できます(両頭ビットは使用できません)。
・差込角6.3sqのソケットやビットソケットも使用可能です。
・操作中の視認性が考慮され、見やすい位置にLEDランプが配置されています。
・測定トルクに合わせ、グリップの太さは2種類設定されています。

ご注意

  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 防水仕様ではありません。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
  • GLK060、GLK250、GLK500には校正証明書が標準添付されていますが、次の2点にご注意ください。(1)校正日は該当のトルクドライバーが生産ラインを出た日付となります。(2)校正証明書に所有者名は入りません。所有者名が必要な場合は、別途お見積もりをご依頼ください。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • デジラチェドライバタイプは作業性に優れたプレセット型、正確な表示ができるデジタルを複合させたドライバです。
  • トルク値を光と音で知らせます。
  • 国際基準(ISO)を満たした本格派トルク計測機能。
  • 左右両方向のトルクが計測可能。
  • 目標トルク(プレセット値)を5件まで登録することができます。
  • 各種カスタマイズ設定により、表示方法、アラーム音(ON/OFF)を作業に合わせて設定することができます。
  • オートクリアモードにより、連続作業時でも一定の時間の経過により表示をクリア。都度クリアボタンを押す必要はありません。
  • 締め付けトルク値の上限、下限を設定する合否判定モードにより作業の合格数をカウントすることができます。
  • トラックモードによりトルク値をリアルタイムに表示することができます。負荷がなくなると表示は「0」となります。
型番GLK060GLK250GLK500
sp.mm6.3
測定精度左・右±3%+1digit
精度保証範囲cN・m12~6050~250100~500
表示範囲0.6~782.5~3255~650
最小表示単位0.050.10.1
使用環境温度0~+40℃
保管環境温度-20~+60℃
使用方向右ねじ(右回転)・左ねじ(左回転)
電池コイン型リチウム電池 CR2354(1個使用)※パナソニック製推奨
電池寿命約1ヶ月(100回/日使用時):オートパワーオフ設定1~10分間
  • digit=最小表示単位
  • 上記電池寿命は新品の電池を20℃の環境で使用した場合です。
  • パナソニック製以外の電池は使用できない場合があります。
  • 精度保証範囲以外の測定値は参考値となります。

規格表

型番寸法(mm)質量(約)
g
L1L2L3B1B2T1T2T3
GLK0601991791634120331928.5170
GLK2501991791634132333134.5190
GLK5001991791634132333134.5190

外形図

デジラチェ? ドライバタイプ 外形図

GLK060

デジラチェ? ドライバタイプ 外形図

GLK250、GLK500

使用方法・使用事例

使用方法

■「計測モード」の使用方法

目標トルクを設定せず、目視によるトルクコントロールが可能で、締め付け状態を確認しながら作業ができます。

(1)電源を入れる
電源を入れ、起動中の表示が消えると「計測モード」になる。

(2)表示部を確認し、作業を行う。

(3)測定が終わると表示部にトルク値が表示される。
表示はピークホールドモードにより測定最大値を表示する。(出荷時初期設定)

(4)ピークホールドされた表示をクリアするには「+(プラス)/C(クリア)」ボタンを押す。

(5)電源を切る。
電源を切る時は「P」ボタンを長押しする。(3秒程度)

■「プレセットモード」の使用方法

設定値を呼び出して作業する:デジラチェ本体に記録した設定値(メモリーナンバー)を呼び出して作業する。

(1)プレセットモードの起動
電源を入れ、「計測モード」状態になったら、「M」ボタンを一回押す。「M」ボタンを押して計測モード、メモリーナンバー1~5の表示を切り替える。

(2)表示部を確認する
表示部左上に「M」が点灯し、登録されたトルク値が表示される。

(3)測定する
表示部左上の「M」の表示が消え、表示部が「0cN・m」になれば測定可能。設定トルク値に近づくとブザーとLEDの点灯で知らせる。

(4)測定値が表示される。
表示はピークホールドモードにより測定最大値を表示する。(出荷時初期設定)

■「合否判定モード」の使用方法

(1)表示部を確認する
上下限値の設定終了後、モード表示が「c」になっていることを確認する。

(2)測定
トルク測定を始めると、モード表示部が「J」に変わり、トルク値が表示されています。

(3)合否判定
<不合格>
下限値90%~99%

  • LED:点灯
  • ブザー音:断続音

<合格>
設定トルク範囲内

  • LED:点灯
  • ブザー音:連続音

<不合格>
上限値100%以上

  • LED:点灯
  • ブザー音:断続音

(4)測定値の表示
表示はピークホールドモードにより測定最大値を表示する。(出荷時初期設定)

(5)ピークホールドされた表示をクリアするには「+(プラス)/C(クリア)」ボタンを押す。

(6)合格数の表示
測定値が消え、合格数を表示する。

使用事例

<用途>

  • 右ねじ、左ねじの締め付け、緩めトルクの測定。
  • 指定トルクでの締め付け作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジラチェ ドライバタイプのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ネジのトルク管理
5
満足度:5.0
デジタル表示なので、必要トルクの値を読み取りやすいです。ボタンがもう少し大きいと作業性が良いと思いますが、コンパクトなと...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内作業
5
満足度:5.0
近所のホームセンターなどでは取り扱いがないので助かりました。
0人が参考にしています。
ねじを締める時に使用
5
満足度:5.0
研究の際、トルクねじを締めるために利用しています。他社でも同じようなものはありましたが、値段が高額だったので、安くても性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジラチェ ドライバタイプ
デジラチェ(R)ドライバ用 マグネット付アダプタソケット
[デジタル]トルクドライバー
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
トルクドライバー用交換ビット
空転式プレセット形トルクドライバ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコSK-11東日製作所東日製作所
通常価格24,335-1,60027,19317,569 -270 -16,429 -
通常出荷日1日目2日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
精度(%)±3-±3---
測定方向左右-左右---
全長(mm)17922.5179---
電源CR2354×1-コイン型リチウム電池(CR2354)×1個---
適用ビット6.3sq-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング