17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

上皿天びんPractumシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

上皿天びんPractumシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PRACTUM1102-1SJP

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・設置場所の重量加速度の違いから生じる重量誤差を校正する為の分銅(外部)が標準で付いています。
・表示はスマホタイプです。
・追加のプログラムなしでExcelに自動入力が可能です。
【用途】
・精密ひょう量

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電子天秤
秤量(g)
1100
最小表示(mg)
10
電源(V)
ACアダプター(付属)
検定
対象外
センサー方式
ロードセル方式
トラスココード
768-7508
載皿寸法(mm)
丸180
質量(g)
3100.0
材質1
高耐久性強化プラスチック
高さ(mm)
94
幅(mm)
214*359

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト