17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“リピートタイマー”

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

“リピートタイマー”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TM-32T-G

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・設定時間で繰り返し連続動作します。
・繰り返した回数の表示付です。
・厚みが薄く小型で携帯に便利です。
・設定した時間で繰り返しアラームが鳴ります。
・実験で繰り返し同じ時間間隔でデータを取る、トレーニングで一定間隔で同じ運動メニューをこなすなど、反復が必要なときに最適なタイマーです。

指定中の仕様・寸法情報

最大計時
99分50秒 / 99分59秒
最小計時(秒)
1
寸法(横)(mm)
70
寸法(縦)(mm)
97
厚み(mm)
8
JANコード
4974425100095
トラスココード
479-7078
質量(g)
41.000
最小計時(秒)
1
最大計時
99分59秒
質量(g)
41
特長
・設定時間で繰り返し連続動作します。・繰り返した回数の表示付です。・厚みが薄く小型で携帯に便利です。・設定した時間で繰り返しアラームが鳴ります。・実験で繰り返し同じ時間間隔でデータを取る、トレーニングで一定間隔で同じ運動メニューをこなすなど、反復が必要なときに最適なタイマーです。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト