17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

データストップウオッチ SVAJ701

データストップウオッチ

通常単価(税別)
14,300
税込単価
15,730
通常出荷日:1日目

【特長】・計測したデータをパソコンで管理できます。・専用リーダー(別売品)により、計測データをワンタッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストップウォッチ
  • 最大計時
    100時間
  • 最小計時 (秒)
    0.01
  • JANコード
    4954628431066
  • トラスココード
    756-6468
  • 電源
    ソーラー充電機能搭載
  • 材質
    ・プラスチックケース・ステンレス裏ぶた・アクリルガラス
  • 計測項目
    パワーセーブ/スリープ、NFC方式によるデータ通信、ストップウオッチ、ラップ・スプリット・ランニングラップ計測、メモリーリコール、フルオートカレンダー機能
  • 特長
    ・計測したデータをパソコンで管理できます。・専用リーダー(別売品)により、計測データをワンタッチでPCに転送できます。

型番:

SVAJ701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
<型番:SVAJ701>
・計測項目:パワーセーブ/スリープ、NFC方式によるデータ通信、ストップウオッチ、ラップ・スプリット・ランニングラップ計測、メモリーリコール、フルオートカレンダー機能
・縦×横×厚さ:72.2×60.3×21.0mm
・最大計時:100時間
・最小計時(秒):1/100
・精度(秒):61
・幅(mm):21
・奥行(mm):73
・電源(V):ソーラー充電機能搭載
・色:99h59m59s
・最大計時(DM):DC
・電源:ソーラー充電機能搭載
・防水性:5気圧防水
・使用条件:作動温度範囲:-10℃~+60℃、表示温度範囲:0℃~+50℃
・材質:プラスチックケース、アクリルガラス
・セット内容・付属品:ストラップ、ソフトケース

SVAJ701の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストップウォッチ
最大計時
100時間
最小計時(秒)
0.01
JANコード
4954628431066
トラスココード
756-6468
電源
ソーラー充電機能搭載
材質
・プラスチックケース・ステンレス裏ぶた・アクリルガラス
計測項目
パワーセーブ/スリープ、NFC方式によるデータ通信、ストップウオッチ、ラップ・スプリット・ランニングラップ計測、メモリーリコール、フルオートカレンダー機能
特長
・計測したデータをパソコンで管理できます。・専用リーダー(別売品)により、計測データをワンタッチでPCに転送できます。
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SVAJ701
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,300
( 15,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計測したデータをパソコンで管理できます。
・専用リーダー(別売品)により、計測データをワンタッチでPCに転送できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

データストップウオッチの型番SVAJ701のページです。 型番SVAJ701に関する仕様情報を記載しております。
データストップウオッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データストップウオッチ
"ソーラーインダストリアル"
イルミネーティング
20時間タイマー AD-5714
3チャンネル100時間タイマー AD-5701A
デジタルタイマー AD-5713
メーカーセイコーセイコーセイコーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格14,30012,0008,9241,2002,8281,200
通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目3日目
商品タイプストップウォッチストップウォッチストップウォッチタイマータイマータイマー
最大計時100時間100000DM100時間19時間59分99時間59分59秒99分99秒
最小計時(秒)0.010.010.016011
JANコード49546284310664954628424075----
トラスココード756-6468451-9051323-5718---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング