17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディマグナ A-6

通常単価(税別)
172,659187,000
税込単価
189,925205,700
通常出荷日:1日目

【特長】・A-4型を小型・軽量化しているので携帯用として最適です。【用途】・化学プラントや構造物の構造...

詳細を確認
  • 通信機能
    なし
  • 電源
    AC100V
  • 規格
    JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME SeC.V
  • 磁極内寸法 (mm)
    110
  • 磁極断面寸法 (mm)
    20×20
  • リフティングパワー
    10ポンド(4.5Kg)以上
  • 質量(g)
    2000.0
  • セット内容
    ケーブル(5m)、ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケース
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 周波数(Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

周波数(Hz)

最小発注数量
764-4582
50
1個
764-4591
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,659
( 189,925 )
1日目
187,000
( 205,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A-4型を小型・軽量化しているので携帯用として最適です。
【用途】
・化学プラントや構造物の構造物の狭隘部等、局所検査などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディマグナ A-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディマグナ A-6
ハンディマグナ A-1
ハンディマグナ A-4N
マグナトロン蛍光磁粉液
ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№6
超音波厚さ計 CTS-30A
メーカー栄進化学栄進化学栄進化学栄進化学アズワンFTS
通常価格172,659-176,010199,0002,600 -20,000117,000
通常出荷日1日目1日目19日目1日目10日目2日目
通信機能なしなし---USB
電源AC100VAC100V---単四形乾電池×2個
規格JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME SeC.VJIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.VJIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V---
磁極内寸法(mm)110140----
磁極断面寸法(mm)20×2025×25----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング