17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゴム・プラスチック用硬度計

通常単価(税別)
63,58469,000
税込単価
69,94275,900
通常出荷日:1日目

【特長】・硬さ測定は硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。・準...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • スプリング荷重値(mN)

  • 測定範囲(°)

  • 押針形状

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

スプリング荷重値

(mN)

測定範囲

(°)

押針形状

JANコード

トラスココード

最小発注数量
1300~7300
10~90
裁頭円錐形
4946368682860
321-3781
1個
8890~40005
20~90
円錐形
4946368682884
321-3803
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,584
( 69,942 )
1日目
69,000
( 75,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬さ測定は硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。
・準拠規格はJIS K 6253、JIS K 7215、ASTM D2240(米国規格)、ISO868、ISO7619です。
【用途】
・適用材質:ゴム、プラスチックなどの軟質材料。
・ゴム、プラスチックの軟質材料の硬さ試験用として最も幅広く利用されているデュロメータータイプの硬度計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム・プラスチック用硬度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム・プラスチック用硬度計
ゴム・プラスチック用硬度計(デジタルタイプ)
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N
ゴム硬度計
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719G(置針式)
ゴム硬度計(Aタイプ置針型)
メーカーミツトヨミツトヨテクロックテクロックテクロックムラテックKDS
通常価格63,584-77,75142,31047,23349,26336,707
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目1日目
適用材質ゴム / プラスチック / 軟質プラスチック / 軟質ゴムゴム / プラスチック / 軟質プラスチック / 軟質ゴムゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック軟質ゴム / フィルムロール / 紡績ロールゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチックゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック
商品タイプダイヤルデジタルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
最小目盛(°)10.1----
幅×奥行×高さ(mm)56×33.5×14460×28.5×151----
重量(g)300290----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト