17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゴム硬度計(Aタイプ置針型)

通常単価(税別)
36,707
税込単価
40,378
通常出荷日:1日目

【特長】・押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。・準拠規格はJIS K 6523(タイプ...

詳細を確認

型番:

DM-204A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DM-204Aの仕様・寸法情報

適用材質
ゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック
商品タイプ
ダイヤル
スプリング荷重値(mN)
550~8050
測定範囲(°)
0~100
最小目盛(°)
1
押針形状
35°円すい台形
幅×奥行×高さ(mm)
56×27×113
JANコード
4954183158163
トラスココード
475-6304
仕様
マグネシウム合金ボディ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM-204A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,707
( 40,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。
・準拠規格はJIS K 6523(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
【用途】
・一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム硬度計(Aタイプ置針型)の型番DM-204Aのページです。 型番DM-204Aに関する仕様情報を記載しております。
ゴム硬度計(Aタイプ置針型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム硬度計(Aタイプ置針型)
ゴム硬度計(Eタイプ置針型)
ゴム硬度計(Aタイプ標準型)
ゴム硬度計(Eタイプ標準型)
ゴム硬度計
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719G(置針式)
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSテクロックテクロック
通常価格36,70740,89530,83435,72847,23349,263
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目在庫品1日目
適用材質ゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック軟質ゴムゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック軟質ゴム軟質ゴム / フィルムロール / 紡績ロールゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック
商品タイプダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
スプリング荷重値(mN)550~8050550~8050550~8050550~8050550~8050550~8050
測定範囲(°)0~1000~1000~1000~100--
最小目盛(°)1111--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング