17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル型電気伝導率計 ES-71 ES-71

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポータブル型電気伝導率計 ES-71

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ES-71

2020年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐衝撃性・耐薬品性が高いポリカーボネート樹脂を本体ケースに採用しています
・片手であつかえ、衝撃に強く、測定場所を選ばない防水・防塵構造。長時間稼働のポータブル型電気導電率メーターです
・バックライト付で暗所でも測定値の読み取りが簡単です
【用途】
・河川や湖沼などフィールドでのpH・水質測定をはじめ、現場での水質検査に最適です

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲(S/m)
0.0~200.0
分解能(%F.S.)
0.05
JANコード
4540565004397
トラスココード
485-5485
計器再現性
±0.5F.S.±1digit
奥行(mm)
42
高さ(mm)
170
幅(mm)
80
質量(g)
270
電源
単4乾電池×2本(付属)
容器保護等級
IP67に準拠した防水・防塵構造
仕様
1000件のデータメモリー搭載

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト