ツール用品技術窓口

防水pHメーター 交換センサー

通常単価(税別)
9,942
税込単価
10,936
通常出荷日:6日目

【特長】・水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。・便利なセンサー交換タイプです。【用途】・各水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    pH計
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4983621705218
  • トラスココード
    756-7405
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 外形寸法 (mm)
    φ25×68
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ORP-6041S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ORP-6041Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
その他
オプション
JANコード
4983621705218
トラスココード
756-7405
質量(g)
20
材質1
ABS樹脂
外形寸法(mm)
φ25×68
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ORP-6041S

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,942
( 10,936 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。
・便利なセンサー交換タイプです。
【用途】
・各水質検査など。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水pHメーター 交換センサーの型番ORP-6041Sのページです。 型番ORP-6041Sに関する仕様情報を記載しております。
防水pHメーター 交換センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水pHメーター 交換センサー
防水ORP計
防水pH計(センサーなし)
カスタム 防水pH計
カスタム IWC-6SD用溶存酸素センサー
インテリジェント・ウオーター・チェッカー
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格9,94218,68414,46317,43618,20148,975
通常出荷日6日目1日目6日目4日目1日目1日目
商品タイプpH計pH計----
その他オプション-----
JANコード498362170521849836217051714983621706109498362170600049836217055534983621991185
トラスココード756-7405756-7391171-7568171-7567837-0421835-8572
質量(g)2087.00090130.000214.000489.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング