17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

遊離残留塩素用DPD試薬 DPD-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

遊離残留塩素用DPD試薬

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DPD-1

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・遊離残留塩素用DPD試薬50回分測定できます
【用途】
・ビル・マンション・公共施設・工場・プール等の生活環境での水の残留塩素測定

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他付属品
用途
水質調査
水質系特長
残留塩素測定
摘要
遊離残留塩素用DPD試薬50回分
JANコード
4983621990140
トラスココード
481-0325
質量(g)
40
RoHS?
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト