17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リークディテクタ LD316

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リークディテクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD316

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高感度で誤検知が少なく、長寿命のNDIR方式モデル
・漏えい量に応じ、自動的に3段階の感度切替常に最適な感度モードで検知可能
・プローブ先端LEDライトを点減することで、システム内部や天井・壁内部などの暗所でも冷媒漏えい箇所の探索が容易
・ブザー音と9段階LED表示
・<使用温度範囲>0~50℃/保管温度:-10~60℃
【用途】
・検知対象:フロンガス
・大型冷凍冷蔵庫、大型空調機器、パッケージエアコン、ショーケースなどの冷媒漏えい検知に

指定中の仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
対応冷媒
R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、R32、R245faなどのフロン
トラスココード
759-7061
奥行(mm)
48
高さ(mm)
190
幅(mm)
95
JANコード
4991756295436
質量(g)
495.000
材質1
樹脂
材質2
対象ガス詳細
フロン

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト