17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“デジタルサーモテープ(R)”【30個入り】

通常単価(税別)
9,73210,005
税込単価
10,70511,006
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・カプセル化された液晶を、ポリエステルフィルムに特殊印刷しました。・数字部分は温度上昇に従って...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度管理用示温材
  • 変色後色
    その他
  • 注意事項
    高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • サイズ(mm)
    10×92
  • 温度ピッチ(℃)
    2
  • 原色
  • 変色後色詳細
    黒→赤茶→緑→青→濃紺
  • 質量(g)
    32.000
  • 材質1
    ポリエステルフィルム
  • 材質2
    粘着剤
  • 材質3
    裏紙
  • シールサイズ(mm)
    10×92
  • 測定精度
    ±0.5℃
  • 仕様
    室内使用専用
  • 入数
    1CS(30枚)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は、現時点の温度が数字で表示される繰り返し使用可能なテープです。

【特長】
2℃ピッチで幅広い温度が確認出来ます。(※D-50のみ5℃ピッチ)

【用途】
電池等を必要とせず、貼るだけで室内の温度や保管庫内の温度が数字で確認できます。

 

仕様

1.耐熱性D-M20~D-50:
(60℃連続加熱)、60℃×1,000時間
D-50:
(120℃連続加熱)、120℃×10時間
(110℃連続加熱)、110℃×30時間
(100℃連続加熱)、100℃×60時間
2.耐水性(水中に浸漬)3時間以内
3.耐候性ウェザーメーターによる促進耐候試験
D-M20:50時間、D-M6:20時間
D-06:20時間、D-16:20時間
D-38:50時間、D-50:50時間
4.耐湿性(相対湿度70%以下)異常なし
なお、耐水、耐熱、耐候性の性能向上は透湿性のないフィルムでラミネートすることにより、可能です。
5.応答速度1sec. 以内

規格表

型番温度範囲(℃)温度ピッチ変色精度
D-M20-20~02℃±1.0℃
D-M6-6~14±0.5℃
D-066~34
D-1616~36
D-3838~58
D-5050~1005℃±2.0℃

外形図

“デジタルサーモテープ(R)”【30個入り】 外形図01

変色見本

使用方法・使用事例

使用方法

添付する部分の汚れやほこりを取り除き、テープの離型紙を剥がして貼り付けてください。

使用事例

1. 設備保守(異常発熱の監視)

・高温洗浄機の外装部分の温度管理・ヤケド防止

 

2. 実験・検証

・室内空調温度の冷えすぎ・暖めすぎのチェック用

注意・禁止事項

  • デジタルサーモテープ®に使われている液晶は、直射日光の当たる場所や湿度の高い空間に長時間放置すると、紫外線や水分の影響を受けて変質し、変色しなくなります。
  • 耐酸性、耐アルカリ性はありません。
  • 有機溶剤との接触は避けてください。
  • D-50は、100℃で10時間程度加熱されると数字部分が白く見えるようになりますが、変色性能には問題ありません。また、降温時に低温側と高温側に緑色の同時発色が現れることがあります。その場合は、高温側の緑色が現時点温度の表示です。
  • 本製品は屋内3年を目安にご使用ください。

メーカー紹介

『独創性のある技術とサービスを提供し、人と社会に貢献します』を経営理念に『知恵・協調・参加』を社是として、全社一丸となって活動しています。
日油技研のキャッチフレーズ「海洋から宇宙まで」の通り深海から宇宙に至る幅広い分野で当社製品が使用され、さまざまなシステムの安全と信頼性確保に貢献しております。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 変色温度(℃)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

JANコード

トラスココード

変色温度(℃)

入数

RoHS?最小発注数量
6~34
4582130422670
751-5766
6℃~34℃(2℃間隔)
1CS(30枚)
6
1パック

30個入り

16~36
4582130422687
751-5774
16℃~36℃(2℃間隔)
1CS(30枚)
6
1パック

30個入り

38~58
4582130422694
751-5782
38℃~58℃(2℃間隔)
1CS(30枚)
6
1パック

30個入り

-6~14
4582130422663
751-5812
-6℃~14℃(2℃間隔)
1CS(30枚)
6
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,732
( 10,705 )
1日目
10,005
( 11,006 )
4日目
10,005
( 11,006 )
1日目
9,732
( 10,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カプセル化された液晶を、ポリエステルフィルムに特殊印刷しました。
・数字部分は温度上昇に従って、黒→赤茶→緑→青→濃紺の順に色が変化します。(温度の下降に従って、逆の順序で元の色に戻ります)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“デジタルサーモテープ(R)”のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
スイッチング基板、円筒型リチウムイオン電池の温度監視
4
満足度:4.0
貼るだけで温度を目視できるのは良い。もっと小さいとよい、局所的に温度が高い場合あると正しく温度表示できないおそれがあるの...もっと読む
0人が参考にしています。
油温の簡易確認
5
満足度:5.0
油圧ユニットの油温管理に使用、温度に対する感度もよく表示も見やすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“デジタルサーモテープ(R)”
サーモラベルスーパーミニ 3Rシリーズ
サーモクレヨン(R)M(不可逆性)
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
サーモラベル ミニ
温度管理用示温材(メデシルテープ)EA722ZH-50
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業エスコ
通常価格9,732-2,351 -2,6005,185 -5,739 -4,800
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目1日目〜2日目
商品タイプ温度管理用示温材温度管理用示温材-温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材
変色後色その他その他その他
注意事項高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。-----
サイズ(mm)10×92-10φ×75---
温度ピッチ(℃)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング