17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

データロガー(超低温タイプ) TESTO184T4

データロガー(超低温タイプ)

通常単価(税別)
32,369
税込単価
35,606
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。・ダイレクトUSB接続です。・NFC無線通...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -80~70
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • データメモリー数
    40000
  • JANコード
    4029547012990
  • トラスココード
    494-1624
  • 質量(g)
    45
  • 奥行(mm)
    12
  • 高さ(mm)
    97
  • 幅(mm)
    44
  • 電源(V)
    コイン型リチウム電池(ER2450T)×1個(付属)
  • 測定項目
    温度

型番:

TESTO184T4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • メモリ内に設定用ファイルが入っています。
  • 記録データはpdf形式でメモリ内に保存されます。
  • 測定開始後はロガーのUSB端子をPCにダイレクト接続するだけで、レポートの閲覧が可能です。
  • 航空機搭載可能基準「RTCA DO 160 Section21 Category H」に適合しています。
  • -80℃までの低温に対応しています。

【用途】

  • 医薬品・食品・精密機器の低温輸送の温度管理。

TESTO184T4の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)
-80~70
温度最小表示(℃)
0.1
データメモリー数
40000
JANコード
4029547012990
トラスココード
494-1624
質量(g)
45
奥行(mm)
12
高さ(mm)
97
幅(mm)
44
電源(V)
コイン型リチウム電池(ER2450T)×1個(付属)
測定項目
温度

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO184T4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,369
( 35,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
・ダイレクトUSB接続です。
・NFC無線通信可能です。
【用途】
・医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

データロガー(超低温タイプ)の型番TESTO184T4のページです。 型番TESTO184T4に関する仕様情報を記載しております。
データロガー(超低温タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガー(超低温タイプ)
データロガー(温湿度タイプ)
データロガー(温度タイプ)プローブ
ロガー(温湿度タイプ)
データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)
温湿度計(スティックタイプ)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格32,36929,93813,00059,55649,69721,680
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)熱感知センサー温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)温湿度計
測定温度範囲(℃)-80~70-20~70-35~80-20~55-20~700~50
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
データメモリー数4000064000データ-100000064000データ-
JANコード40295470129904029547013003--4029547013010-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト